GES F bore & keyway

Hub execution with finish bores

Määrä Manufacturer Description Part number Mass
1 SIT GES F bore & keyway GESF 7 F3 F3 0.003 kg
1 AES 7 B
CAD-mallien
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Spider

Dokumentaatio

Ota yhteyttä toimittajaan

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map