GES F bore & keyway
Hub execution with finish bores
Cantidad | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES F bore & keyway | GESF 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.
Este sitio web está protegido por reCAPTCHA, y se aplica la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.
Selección de producto
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Spider
Documentación
Contacte con el proveedor

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italia
www.sitspa.it
info@sitspa.it