GR basic programme cast iron & steel

Ποσότητα Manufacturer Description Part number
1 SIT GR basic programme cast iron & steel GRMP 65/75 B/B F20/F20
1 AR 65/75
μοντέλα CAD
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map