GR basic programme cast iron & steel
Ποσότητα | Manufacturer | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | SIT | GR basic programme cast iron & steel | GRMP 48/60 B/B F20/F20 |
1 | AR 48/60 |
μοντέλα CAD
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA, την Πολιτική απορρήτου της Google και ισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
Επιλογή προϊόντων
Left Hub Type
Bore Size Left (mm)
Right Hub Type
Bore Size Right (mm)
Spider
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Ιταλία
www.sitspa.it
info@sitspa.it