GES F bore & keyway

Hub execution with finish bores

Ποσότητα Manufacturer Description Part number Mass
1 SIT GES F bore & keyway GESF 7 F3 F3 0.003 kg
1 AES 7 B
μοντέλα CAD
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Spider

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

SIT SpA

SIT SpA

SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.

Google Map