SIT
Von SIT

SitLock 7

Manufacturer SIT
Description SitLock 7
Part number CAL 7 F20 / 47
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector d x D (mm) H (mm) H0 (mm) H1 (mm) H2 (mm) MT (Nm) Fax (kN) Pw (N/mm2) Pn (N/mm2) size Ms (Nm)
1 1 20 x 47 17 22 28 34 284 28 222 94 5 M6 17
2 2 22 x 47 17 22 28 34 313 28 202 94 5 M6 17
3 3 24 x 50 17 22 28 34 341 28 185 89 5 M6 17
4 4 25 x 50 17 22 28 34 426 34 213 106 6 M6 17
5 5 28 x 55 17 22 28 34 478 34 190 97 6 M6 17
6 6 30 x 55 17 22 28 34 512 34 177 97 6 M6 17
7 7 32 x 60 17 22 28 34 728 45 222 118 8 M6 17
8 8 35 x 60 17 22 28 34 796 45 203 118 8 M6 17
9 9 38 x 65 17 22 28 34 864 45 187 109 8 M6 17
10 10 40 x 65 17 22 28 34 910 45 177 109 8 M6 17
11 11 42 x 75 20 25 33 41 1544 74 232 130 7 M8 41
12 12 45 x 75 20 25 33 41 1655 74 217 130 7 M8 41
13 13 48 x 80 20 25 33 41 1765 74 203 122 7 M8 41
14 14 50 x 80 20 25 33 41 1838 74 195 122 7 M8 41
15 15 55 x 85 20 25 33 41 2311 84 203 131 8 M8 41
16 16 60 x 90 20 25 33 41 2521 84 186 124 8 M8 41
17 17 65 x 95 20 25 33 41 3073 95 193 132 9 M8 41
18 18 70 x 110 24 30 40 50 4670 133 211 134 8 M10 83
19 19 75 x 115 24 30 40 50 5004 133 197 128 8 M10 83
20 20 80 x 120 24 30 40 50 5338 133 184 123 8 M10 83
21 21 85 x 125 24 30 40 50 6380 150 195 133 9 M10 83
22 22 90 x 130 24 30 40 50 6755 150 184 128 9 M10 83
23 23 95 x 135 24 30 40 50 7923 167 194 137 10 M10 83
24 24 100 x 145 26 32 44 56 9714 194 198 137 8 M12 145
25 25 110 x 155 26 32 44 56 10686 194 180 128 8 M12 145
26 26 120 x 165 26 32 44 56 13114 219 186 135 9 M12 145
27 27 130 x 180 34 40 54 64 18943 291 175 126 12 M12 145
28 28 140 x 190 34 40 54 68 20993 300 167 123 9 M14 230
29 29 150 x 200 34 40 54 68 24992 333 173 130 10 M14 230
30 30 160 x 210 34 40 54 68 29324 367 179 136 11 M14 230
31 31 170 x 225 44 50 64 78 33989 400 142 107 12 M14 230
32 32 180 x 235 44 50 64 78 35989 400 134 103 12 M14 230
33 33 190 x 250 44 50 64 78 47485 500 159 121 15 M14 230
34 34 200 x 260 44 50 64 78 49984 500 151 116 15 M14 230

Kontaktdaten

SIT

SIT

Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.

Google Map