SIT
Von SIT

SitLock 12S

Manufacturer SIT
Description SitLock 12S
Part number CAL 12 F18 / 40
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector d x D (mm) H (mm) H0 (mm) H1 (mm) H2 (mm) MT (Nm) Fax (kN) Pw (N/mm2) Pn (N/mm2) size Ms (Nm)
1 1 18 x 40 12 15 20 24 210 24 235 130 6 M4 5
2 2 19 x 41 12 15 20 24 220 24 220 128 6 M4 5
3 3 20 x 42 12 15 20 24 270 28 245 145 7 M4 5
4 4 22 x 44 12 15 20 24 300 28 225 140 7 M4 5
5 5 24 x 46 12 15 20 24 330 28 205 135 7 M4 5
6 6 25 x 47 12 15 20 24 340 28 195 130 7 M4 5
7 7 28 x 50 12 15 20 24 500 36 225 155 9 M4 5
8 8 30 x 52 12 15 20 24 530 36 210 151 9 M4 5
9 9 32 x 54 12 15 20 24 570 36 197 146 9 M4 5
10 10 35 x 57 16 19 24 28 690 40 158 115 10 M4 5
11 11 36 x 58 16 19 24 28 710 40 155 113 10 M4 5
12 12 38 x 60 16 19 24 28 830 44 160 120 11 M4 5
13 13 40 x 62 16 19 24 28 870 44 150 116 11 M4 5
14 14 42 x 70 19 23 30 36 1530 73 200 146 8 M6 17
15 15 45 x 73 19 23 30 36 1640 73 185 140 8 M6 17
16 16 48 x 76 19 23 30 36 1750 73 175 134 8 M6 17
17 17 50 x 78 19 23 30 36 1820 73 165 131 8 M6 17
18 18 55 x 83 19 23 30 36 2000 73 150 123 8 M6 17
19 19 56 x 84 19 23 30 36 2040 73 150 120 8 M6 17
20 20 60 x 88 19 23 30 36 2460 82 158 130 9 M6 17
21 21 63 x 91 19 23 30 36 2580 82 150 125 9 M6 17
22 22 65 x 93 19 23 30 36 2660 82 140 120 9 M6 17
23 23 70 x 105 23 28 37 45 4720 135 180 148 8 M8 41
24 24 75 x 110 23 28 37 45 5050 135 170 140 8 M8 41
25 25 80 x 115 23 28 37 45 5390 135 160 135 8 M8 41
26 26 85 x 120 23 28 37 45 5730 135 150 130 8 M8 41
27 27 90 x 125 23 28 37 45 7580 169 170 156 10 M8 41

Kontaktdaten

SIT

SIT

Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.

Google Map