SIT
Von SIT

SitLock 10S

Manufacturer SIT
Description SitLock 10s
Part number CAL 10.S F17 / 45
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector d x D (mm) Ltot (mm) L (mm) MT (Nm) Fax (kN) size Ms (Nm)
1 1 17 x 45 56 50 170 18 4 M 6 17
2 2 17 x 50 56 50 170 21 4 M 6 17
3 3 18 x 50 56 50 180 18 4 M 6 17
4 4 19 x 50 56 50 190 18 4 M 6 17
5 5 20 x 50 56 50 200 18 4 M 6 17
6 6 22 x 55 66 60 330 27 4 M 6 17
7 7 24 x 55 66 60 360 27 4 M 6 17
8 8 25 x 55 66 60 380 27 6 M 6 17
9 9 28 x 60 66 60 370 24 6 M 6 17
10 10 30 x 60 66 60 400 24 6 M 6 17
11 11 32 x 75 83 75 580 32 4 M 8 41
12 12 35 x 75 83 75 640 32 4 M 8 41
13 13 38 x 75 83 75 690 32 4 M 8 41
14 15 40 x 75 83 75 730 32 4 M 8 41
15 17 42 x 85 93 85 1100 48 4 M 8 41
16 19 45 x 85 93 85 1200 48 6 M 8 41
17 20 45 x 90 93 85 1520 67 6 M 8 41
18 21 50 x 90 93 85 1340 48 6 M 8 41
19 23 55 x 95 93 85 1900 64 8 M 8 41
20 24 55 x 105 93 85 2470 90 8 M 8 41
21 25 60 x 100 93 85 2200 64 8 M 8 41
22 26 60 x 105 93 85 2710 90 8 M 8 41
23 27 65 x 105 93 85 2400 64 8 M 8 41
24 28 70 x 115 110 100 3200 80 6 M10 83
25 29 75 x 120 110 100 3300 80 6 M10 83
26 30 80 x 125 110 100 4800 110 6 M10 83

Kontaktdaten

SIT

SIT

Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.

Google Map