SIT
Von SIT

GMD Type SA2

Manufacturer SIT
Description GMD Type SA2
Part number GMD SA2 32 F32 F32 P146
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Size Ø d max (mm) Ø E (mm) Ø M (mm) LM (mm) L (mm)
1 1 32 32 80 45 40 P+80
2 2 38 38 92 53 45 P+90
3 3 45 45 112 64 45 P+90
4 4 52 52 136 75 55 P+110
5 5 65 65 162 92 65 P+130
6 6 80 80 182 112 80 P+160
7 7 90 90 206 130 80 P+160
8 8 95 95 226 135 90 P+180
9 9 110 110 252 155 100 P+200
10 10 120 120 296 170 110 P+220
11 11 138 138 318 195 140 P+280
12 12 155 155 352 218 150 P+300
13 13 175 175 386 252 175 P+350
14 14 190 190 426 272 190 P+380
15 15 205 205 456 292 205 P+410
Shaft lenght P (mm)
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)

Kontaktdaten

SIT

SIT

Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.

Google Map