GES M clamping hub
Clamping hub execution
Množství | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES M clamping hub | GESM 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky Google.
Výběr produktu
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Left Hub Bore Type
Right Hub Bore Type
Spider
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Itálie
www.sitspa.it
info@sitspa.it