GES F bore & keyway
Hub execution with finish bores
Quantidade | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES F bore & keyway | GESF 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
Modelos CAD
Verifique se esse software foi instalado.
Este site é protegido por reCAPTCHA, e a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google se aplicam.
Seleção de produtos
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Spider
Documentação
Entre em contato com o fornecedor

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Itália
www.sitspa.it
info@sitspa.it