

Dimensional drawing
1/1
SIT-LOCK 1
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | SIT-LOCK 1 |
Part number | CAL 1 F40 / 65 |
CAD модели
Моля, уверете се, че този софтуер е инсталиран.
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условията на услугата на Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Избиране на продукт
Index | Selector | d x D (mm) | H1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | MT (Nm) | Fax (kN) | Pw (N/mm2) | Pn (N/mm2) | N° | size | Ms (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 x 47 | 20 | 17 | 27.5 | 288 | 29 | 225 | 96 | 8 | M 6 | 15 |
2 | 2 | 22 x 47 | 20 | 17 | 27.5 | 317 | 29 | 204 | 96 | 8 | M 6 | 15 |
3 | 3 | 24 x 50 | 20 | 17 | 27.5 | 345 | 29 | 187 | 90 | 8 | M 6 | 15 |
4 | 4 | 25 x 50 | 20 | 17 | 27.5 | 360 | 29 | 180 | 90 | 8 | M 6 | 15 |
5 | 5 | 28 x 55 | 20 | 17 | 27.5 | 498 | 36 | 198 | 101 | 10 | M 6 | 15 |
6 | 6 | 30 x 55 | 20 | 17 | 27.5 | 533 | 36 | 185 | 101 | 10 | M 6 | 15 |
7 | 7 | 32 x 60 | 20 | 17 | 27.5 | 676 | 42 | 206 | 110 | 12 | M 6 | 15 |
8 | 8 | 35 x 60 | 20 | 17 | 27.5 | 739 | 42 | 188 | 110 | 12 | M 6 | 15 |
9 | 9 | 38 x 65 | 20 | 17 | 27.5 | 928 | 49 | 201 | 117 | 14 | M 6 | 15 |
10 | 10 | 40 x 65 | 20 | 17 | 27.5 | 977 | 49 | 190 | 117 | 14 | M 6 | 15 |
11 | 11 | 42 x 75 | 24 | 20 | 33.5 | 1587 | 76 | 239 | 134 | 12 | M 8 | 37 |
12 | 12 | 45 x 75 | 24 | 20 | 33.5 | 1701 | 76 | 223 | 134 | 12 | M 8 | 37 |
13 | 13 | 48 x 80 | 24 | 20 | 33.5 | 1814 | 76 | 209 | 125 | 12 | M 8 | 37 |
14 | 14 | 50 x 80 | 24 | 20 | 33.5 | 1889 | 76 | 200 | 125 | 12 | M 8 | 37 |
15 | 15 | 55 x 85 | 24 | 20 | 33.5 | 2397 | 87 | 210 | 136 | 14 | M 8 | 37 |
16 | 16 | 60 x 90 | 24 | 20 | 33.5 | 2615 | 87 | 193 | 128 | 14 | M 8 | 37 |
17 | 17 | 65 x 95 | 24 | 20 | 33.5 | 3204 | 99 | 201 | 138 | 16 | M 8 | 37 |
18 | 18 | 70 x 110 | 28 | 24 | 39.5 | 4589 | 131 | 207 | 132 | 14 | M10 | 70 |
19 | 19 | 75 x 115 | 28 | 24 | 39.5 | 4917 | 131 | 193 | 126 | 14 | M10 | 70 |
20 | 20 | 80 x 120 | 28 | 24 | 39.5 | 5245 | 131 | 181 | 121 | 14 | M10 | 70 |
21 | 21 | 85 x 125 | 28 | 24 | 39.5 | 6290 | 148 | 192 | 131 | 16 | M10 | 70 |
22 | 22 | 90 x 130 | 28 | 24 | 39.5 | 6660 | 148 | 182 | 126 | 16 | M10 | 70 |
23 | 23 | 95 x 135 | 28 | 24 | 39.5 | 7819 | 165 | 192 | 135 | 18 | M10 | 70 |
24 | 24 | 100 x 145 | 33 | 26 | 47 | 9703 | 194 | 198 | 137 | 14 | M12 | 127 |
25 | 25 | 110 x 155 | 33 | 26 | 47 | 10673 | 194 | 180 | 128 | 14 | M12 | 127 |
26 | 26 | 120 x 165 | 33 | 26 | 47 | 13262 | 221 | 188 | 137 | 16 | M12 | 127 |
27 | 27 | 130 x 180 | 38 | 34 | 52 | 17850 | 275 | 165 | 119 | 20 | M12 | 127 |
28 | 28 | 140 x 190 | 38 | 34 | 52 | 21089 | 301 | 168 | 124 | 22 | M12 | 127 |
29 | 29 | 150 x 200 | 38 | 34 | 52 | 24586 | 328 | 171 | 128 | 24 | M12 | 127 |
30 | 30 | 160 x 210 | 38 | 34 | 52 | 28343 | 354 | 173 | 132 | 26 | M12 | 127 |
31 | 31 | 170 x 225 | 44 | 38 | 60 | 33541 | 395 | 162 | 122 | 22 | M14 | 195 |
32 | 32 | 180 x 235 | 44 | 38 | 60 | 38636 | 429 | 166 | 128 | 24 | M14 | 195 |
33 | 33 | 190 x 250 | 52 | 46 | 68 | 47337 | 498 | 151 | 115 | 28 | M14 | 195 |
34 | 34 | 200 x 260 | 52 | 46 | 68 | 53261 | 533 | 154 | 118 | 30 | M14 | 195 |
35 | 35 | 220 x 285 | 56 | 50 | 74 | 68790 | 625 | 151 | 116 | 26 | M16 | 300 |
36 | 36 | 240 x 305 | 56 | 50 | 74 | 86127 | 718 | 159 | 125 | 30 | M16 | 300 |
37 | 37 | 260 x 325 | 56 | 50 | 74 | 105229 | 809 | 165 | 132 | 34 | M16 | 300 |
38 | 38 | 280 x 355 | 66 | 60 | 86.5 | 128456 | 918 | 145 | 114 | 32 | M18 | 410 |
39 | 39 | 300 x 375 | 66 | 60 | 86.5 | 154066 | 1027 | 151 | 121 | 36 | M18 | 410 |
40 | 40 | 320 x 405 | 78 | 72 | 100.5 | 211342 | 1321 | 152 | 120 | 36 | M20 | 590 |
41 | 41 | 340 x 425 | 78 | 72 | 100.5 | 224551 | 1321 | 143 | 115 | 36 | M20 | 590 |
42 | 42 | 360 x 455 | 90 | 84 | 116 | 289095 | 1606 | 141 | 111 | 36 | M22 | 790 |
43 | 43 | 380 x 475 | 90 | 84 | 116 | 305156 | 1606 | 133 | 107 | 36 | M22 | 790 |
44 | 44 | 400 x 495 | 90 | 84 | 116 | 321217 | 1606 | 127 | 102 | 36 | M22 | 790 |
45 | 45 | 420 x 515 | 90 | 84 | 116 | 372740 | 1775 | 133 | 109 | 40 | M22 | 790 |
46 | 46 | 440 x 545 | 102 | 96 | 130 | 447549 | 2034 | 128 | 103 | 40 | M24 | 1000 |
47 | 47 | 460 x 565 | 102 | 96 | 130 | 467892 | 2034 | 122 | 99 | 40 | M24 | 1000 |
48 | 48 | 480 x 585 | 102 | 96 | 130 | 511273 | 2130 | 123 | 101 | 42 | M24 | 1000 |
49 | 49 | 500 x 605 | 102 | 96 | 130 | 556488 | 2226 | 123 | 102 | 44 | M24 | 1000 |
50 | 50 | 520 x 630 | 102 | 96 | 130 | 591149 | 2274 | 121 | 100 | 45 | M24 | 1000 |
51 | 51 | 540 x 650 | 102 | 96 | 130 | 613885 | 2274 | 116 | 97 | 45 | M24 | 1000 |
52 | 52 | 560 x 670 | 102 | 96 | 130 | 676552 | 2416 | 119 | 100 | 48 | M24 | 1000 |
53 | 53 | 580 x 690 | 102 | 96 | 130 | 728173 | 2511 | 120 | 101 | 50 | M24 | 1000 |
54 | 54 | 600 x 710 | 102 | 96 | 130 | 753282 | 2511 | 116 | 98 | 50 | M24 | 1000 |
55 | 55 | 620 x 730 | 102 | 96 | 130 | 807649 | 2605 | 116 | 99 | 52 | M24 | 1000 |
56 | 56 | 640 x 750 | 102 | 96 | 130 | 863810 | 2699 | 117 | 99 | 54 | M24 | 1000 |
57 | 57 | 660 x 770 | 102 | 96 | 130 | 921758 | 2793 | 117 | 100 | 56 | M24 | 1000 |
58 | 58 | 680 x 790 | 102 | 96 | 130 | 949690 | 2793 | 113 | 98 | 56 | M24 | 1000 |
59 | 59 | 700 x 810 | 102 | 96 | 130 | 1042991 | 2980 | 118 | 102 | 60 | M24 | 1000 |
60 | 60 | 720 x 830 | 102 | 96 | 130 | 1072791 | 2980 | 114 | 99 | 60 | M24 | 1000 |
61 | 61 | 740 x 850 | 102 | 96 | 130 | 1136994 | 3073 | 115 | 100 | 62 | M24 | 1000 |
62 | 62 | 760 x 870 | 102 | 96 | 130 | 1202959 | 3166 | 115 | 101 | 64 | M24 | 1000 |
63 | 63 | 780 x 890 | 102 | 96 | 130 | 1252660 | 3212 | 114 | 100 | 65 | M24 | 1000 |
64 | 64 | 800 x 910 | 102 | 96 | 130 | 1303261 | 3258 | 113 | 99 | 66 | M24 | 1000 |
65 | 65 | 820 x 930 | 102 | 96 | 130 | 1373654 | 3350 | 113 | 100 | 68 | M24 | 1000 |
66 | 66 | 840 x 950 | 102 | 96 | 130 | 1445789 | 3442 | 113 | 100 | 70 | M24 | 1000 |
67 | 67 | 860 x 970 | 102 | 96 | 130 | 1519663 | 3534 | 114 | 101 | 72 | M24 | 1000 |
68 | 68 | 880 x 990 | 102 | 96 | 130 | 1595268 | 3626 | 114 | 101 | 74 | M24 | 1000 |
69 | 69 | 900 x 1010 | 102 | 96 | 130 | 1652075 | 3671 | 113 | 100 | 75 | M24 | 1000 |
Елементи на страница
Свържете се с доставчика

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Италия
www.sitspa.it
info@sitspa.it
