GES M clamping hub
Clamping hub execution
Количество | Manufacturer | Description | Part number | Mass |
---|---|---|---|---|
1 | SIT | GES M clamping hub | GESM 7 F3 F3 | 0.003 kg |
1 | AES 7 B |
CAD модели
Моля, уверете се, че този софтуер е инсталиран.
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условията на услугата на Google.
Избиране на продукт
Bore Size Left (mm)
Bore Size Right (mm)
Left Hub Bore Type
Right Hub Bore Type
Spider
Документация
Свържете се с доставчика

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Италия
www.sitspa.it
info@sitspa.it