SIMAF
De SIMAF

Ecrou à sertir, tête plate avec cannelures d'ancrage, ouvert - type TP

Fabricant SIMAF
Désignation Ecrou à sertir M3, matière acier
Référence 3 TP 15
Matière acier
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector M Référence Matière Epaisseur à sertir en mm S D (mm) E (mm) P +0.1 (mm) T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 3 3 TP 15 acier 0,5 à 1,5 5 0.8 5.1 7 8.6 4.3
2 2 3 3 TP 25 acier 1,5 à 2,5 5 0.8 5.1 7 9.6 4.3
3 3 3 3 TP 35 acier 2,5 à 3,5 5 0.8 5.1 7 10.6 4.3
4 4 4 4 TP 15 acier 0,5 à 1,5 6 0.8 6.1 8 10.5 6.2
5 5 4 4 TP 30 acier 1,5 à 3 6 0.8 6.1 8 11.3 6.2
6 6 4 4 TP 40 acier 3 à 4 6 0.8 6.1 8 12.3 6.2
7 7 5 5 TP 15 acier 0,5 à 1,5 7 1 7.1 9 11.7 6.7
8 8 5 5 TP 30 acier 1,5 à 3 7 1 7.1 9 13.2 6.7
9 9 5 5 TP 45 acier 3 à 4,5 7 1 7.1 9 14.7 6.7
10 10 6 6 TP 20 acier 1 à 2 9 1.5 9.1 11 14.5 8
11 11 6 6 TP 35 acier 2 à 3,5 9 1.5 9.1 11 16.5 8
12 12 6 6 TP 50 acier 3,5 à 5 9 1.5 9.1 11 17.5 8
13 13 8 8 TP 25 acier 1 à 2,5 11 1.5 11.1 14 16.3 8.8
14 14 8 8 TP 40 acier 2,5 à 4 11 1.5 11.1 14 17.8 8.8
15 15 8 8 TP 55 acier 4 à 5,5 11 1.5 11.1 14 19.3 8.8
16 16 10 10 TP 25 acier 1 à 2,5 13 1.5 13.1 16 19.8 11.8
17 17 10 10 TP 40 acier 2,5 à 4 13 1.5 13.1 16 21.3 11.8
18 18 10 10 TP 55 acier 4 à 5,5 13 1.5 13.1 16 22.8 11.8
19 19 12 12 TP 30 acier 1,5 à 3 16 2 16.1 20 24.9 15.4
20 20 12 12 TP 45 acier 3 à 4,5 16 2 16.1 20 26.4 15.4
21 21 12 12 TP 60 acier 4,5 à 6 16 2 16.1 20 27.9 15.4
22 22 3 3 TP 15 X inox 0,5 à 1,5 5 0.8 5.1 7 8.6 4.3
23 23 3 3 TP 25 X inox 1,5 à 2,5 5 0.8 5.1 7 9.6 4.3
24 24 3 3 TP 35 X inox 2,5 à 3,5 5 0.8 5.1 7 10.6 4.3
25 25 4 4 TP 15 X inox 0,5 à 1,5 6 0.8 6.1 8 10.5 6.2
26 26 4 4 TP 30 X inox 1,5 à 3 6 0.8 6.1 8 11.3 6.2
27 27 4 4 TP 40 X inox 3 à 4 6 0.8 6.1 8 12.3 6.2
28 28 5 5 TP 15 X inox 0,5 à 1,5 7 1 7.1 9 11.7 6.7
29 29 5 5 TP 30 X inox 1,5 à 3 7 1 7.1 9 13.2 6.7
30 30 5 5 TP 45 X inox 3 à 4,5 7 1 7.1 9 14.7 6.7
31 31 6 6 TP 20 X inox 1 à 2 9 1.5 9.1 11 14.5 8
32 32 6 6 TP 35 X inox 2 à 3,5 9 1.5 9.1 11 16.5 8
33 33 6 6 TP 50 X inox 3,5 à 5 9 1.5 9.1 11 17.5 8
34 34 8 8 TP 25 X inox 1 à 2,5 11 1.5 11.1 14 16.3 8.8
35 35 8 8 TP 40 X inox 2,5 à 4 11 1.5 11.1 14 17.8 8.8
36 36 8 8 TP 55 X inox 4 à 5,5 11 1.5 11.1 14 19.3 8.8
37 37 10 10 TP 25 X inox 1 à 2,5 13 1.5 13.1 16 19.8 11.8
38 38 10 10 TP 40 X inox 2,5 à 4 13 1.5 13.1 16 21.3 11.8
39 39 10 10 TP 55 X inox 4 à 5,5 13 1.5 13.1 16 22.8 11.8
40 40 12 12 TP 30 X inox 1,5 à 3 16 2 16.1 20 24.9 15.4
41 41 12 12 TP 45 X inox 3 à 4,5 16 2 16.1 20 26.4 15.4
42 42 12 12 TP 60 X inox 4,5 à 6 16 2 16.1 20 27.9 15.4
Etat
S

Documentations

Contactez le fournisseur

SIMAF

SIMAF

Fixations plastiques, fixation tôles, fixation bois

Google Map