SIMAF
De SIMAF

Ecrou à sertir, tête affleurante avec cannelures d'ancrage, ouvert - type S-FR-X, large plage de serrage

Fabricant SIMAF
Désignation Ecrou à sertir M4, matière inox
Référence S 4 A FRX
Matière inox
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector M Référence Matière Epaisseur à sertir en mm S D (mm) E (mm) P +0.1 (mm) T (mm) L (mm) R (mm)
1 2 4 S 4 A FRX inox 0,5 à 2,5 6 0.6 6.1 7 11 6
2 4 5 S 5 A FRX inox 0,5 à 3 7 0.6 7.1 8 12 6.5
3 6 6 S 6 A FRX inox 0,5 à 3 9 0.7 9.1 10 14 7.5
4 8 8 S 8 A FRX inox 0,5 à 3 11 0.7 11.1 12 16 8
Etat
S

Documentations

Contactez le fournisseur

SIMAF

SIMAF

Fixations plastiques, fixation tôles, fixation bois

Google Map