1

Ecrou à sertir pour supports métalliques - type S

Fabricant SIMAF
Désignation Ecrou à sertir M2,5 x 0,45, matière acier cémenté, zingué blanc
Référence M2,5 S-1-A
Matière acier cémenté, zingué blanc
Sélection de produit
Selector Référence Matière Taraudage M D (mm) L (mm) S (mm) Epaisseur à sertir E mini (mm) Perçage P+0.1 (mm) X (mm)
1 M2,5 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M2,5 x 0,45 6 1.5 0.97 1 4 5
2 M2,5 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M2,5 x 0,45 6 1.5 1.47 1.5 4 5
3 M3 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M3 x 0,50 7 1.5 0.97 1 5 5
4 M3 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M3 x 0,50 7 1.5 1.47 1.5 5 5
14 M4 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M4 x 0,70 8 2.5 0.97 1 6 7
15 M4 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M4 x 0,70 8 2.5 1.47 1.5 6 7
16 M5 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M5 x 0,80 9 3 0.97 1 7 7
17 M5 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M5 x 0,80 9 3 1.47 1.5 7 7
18 M6 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M6 x 1,00 11 4 0.97 1 8 8
19 M6 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M6 x 1,00 11 4 1.47 1.5 8 8
20 M8 S-1-A acier cémenté, zingué blanc M8 x 1,25 13 5 1.47 1.5 10 10
21 M8 S-2-A acier cémenté, zingué blanc M8 x 1,25 13 5 1.97 2 10 10
23 M2,5 S-1-X inox 303 F 00, passivé M2,5 x 0,45 6 1.5 0.97 1 4 5
24 M2,5 S-2-X inox 303 F 00, passivé M2,5 x 0,45 6 1.5 1.47 1.5 4 5
25 M3 S-1-X inox 303 F 00, passivé M3 x 0,50 7 1.5 0.97 1 5 5
26 M3 S-2-X inox 303 F 00, passivé M3 x 0,50 7 1.5 1.47 1.5 5 5
27 M4 S-1-X inox 303 F 00, passivé M4 x 0,70 8 2.5 0.97 1 6 7
28 M4 S-2-X inox 303 F 00, passivé M4 x 0,70 8 2.5 1.47 1.5 6 7
29 M5 S-1-X inox 303 F 00, passivé M5 x 0,80 9 3 0.97 1 7 7
30 M5 S-2-X inox 303 F 00, passivé M5 x 0,80 9 3 1.47 1.5 7 7
31 M6 S-1-X inox 303 F 00, passivé M6 x 1,00 11 4 0.97 1 8 8
32 M6 S-2-X inox 303 F 00, passivé M6 x 1,00 11 4 1.47 1.5 8 8
33 M8 S-1-X inox 303 F 00, passivé M8 x 1,25 13 5 1.47 1.5 10 10
34 M8 S-2-X inox 303 F 00, passivé M8 x 1,25 13 5 1.97 2 10 10
Référence
Matière
Taraudage M
D (mm)
L (mm)
S (mm)
Epaisseur à sertir E mini (mm)
Perçage P+0.1 (mm)
X (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
SIMAF Fixations plastiques, fixation tôles, fixation bois
SIMAF