SIMAF
SIMAF

Hexagonal blind rivet nut in steel, reduced head, open end, type SFH

Manufacturer SIMAF
Description Hexagonal blind rivet nut M4, material steel
Part number SFH4
Material steel
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Index Selector M Part number Material accross flat (mm) E (mm) Punching +0.1 C1 (mm) Hole P grip range in mm S T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 SFH4 steel 5.97 0.5 6 6 0,5-2,0 6.7 10 6.8
2 2 4 SFHL4 steel 5.97 0.5 6 6 1,5-4,0 6.7 12 7.3
3 3 5 SFH5 steel 6.97 0.6 7 7 0,5-2,5 8 12 8
4 4 5 SFHL5 steel 6.97 0.6 7 7 2,0-4,5 8 14.75 9
5 5 6 SFH6 steel 8.97 0.6 9 9 0,5-3,0 10 15 10.25
6 6 6 SFHL6 steel 8.97 0.6 9 9 2,5-5,5 10 18 11
7 7 8 SFH8 steel 10.97 0.6 11 11 0,5-3,5 12 17.5 12
8 8 8 SFHL8 steel 10.97 0.6 11 11 3,0-6,0 12 19 11
9 9 10 SFH10 steel 12.97 0.9 13 13 0,5-3,5 14.5 23 17
10 10 10 SFHL10 steel 12.97 0.9 13 13 3,0-6,0 14.5 25 16.5
11 11 12 SFH12 steel 15.97 0.9 16 16 0,5-3,5 18.5 25 18.5
12 12 12 SFHL12 steel 15.97 0.9 16 16 3,0-6,5 18.5 28 18.8
State
S

Dokumentaatio

Ota yhteyttä toimittajaan

SIMAF

SIMAF

fastening for plastics, fastening for metals, fastening for wood

Google Map