1

Pernos insertables - tipo S

Fabricante SIMAF
Designación Tuercas remachables M2,5 x 0,45, material acero-cementado, zincado blanco
Referencia M2,5 S-1-A
Material acero-cementado, zincado blanco
Selección de producto
Selector Referencia Material Rosca interior M D (mm) L (mm) S (mm) Espesor a remachar E mini (mm) Agujero P +0.1 (mm) X (mm)
1 M2,5 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M2,5 x 0,45 6 1.5 0.97 1 4 5
2 M2,5 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M2,5 x 0,45 6 1.5 1.47 1.5 4 5
3 M3 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M3 x 0,50 7 1.5 0.97 1 5 5
4 M3 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M3 x 0,50 7 1.5 1.47 1.5 5 5
14 M4 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M4 x 0,70 8 2.5 0.97 1 6 7
15 M4 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M4 x 0,70 8 2.5 1.47 1.5 6 7
16 M5 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M5 x 0,80 9 3 0.97 1 7 7
17 M5 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M5 x 0,80 9 3 1.47 1.5 7 7
18 M6 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M6 x 1,00 11 4 0.97 1 8 8
19 M6 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M6 x 1,00 11 4 1.47 1.5 8 8
20 M8 S-1-A acero-cementado, zincado blanco M8 x 1,25 13 5 1.47 1.5 10 10
21 M8 S-2-A acero-cementado, zincado blanco M8 x 1,25 13 5 1.97 2 10 10
23 M2,5 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M2,5 x 0,45 6 1.5 0.97 1 4 5
24 M2,5 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M2,5 x 0,45 6 1.5 1.47 1.5 4 5
25 M3 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M3 x 0,50 7 1.5 0.97 1 5 5
26 M3 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M3 x 0,50 7 1.5 1.47 1.5 5 5
27 M4 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M4 x 0,70 8 2.5 0.97 1 6 7
28 M4 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M4 x 0,70 8 2.5 1.47 1.5 6 7
29 M5 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M5 x 0,80 9 3 0.97 1 7 7
30 M5 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M5 x 0,80 9 3 1.47 1.5 7 7
31 M6 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M6 x 1,00 11 4 0.97 1 8 8
32 M6 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M6 x 1,00 11 4 1.47 1.5 8 8
33 M8 S-1-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M8 x 1,25 13 5 1.47 1.5 10 10
34 M8 S-2-X acero inoxidable 303 F00, pasivado M8 x 1,25 13 5 1.97 2 10 10
Referencia
Material
Rosca interior M
D (mm)
L (mm)
S (mm)
Espesor a remachar E mini (mm)
Agujero P +0.1 (mm)
X (mm)
Documentación
Contacte con el proveedor
SIMAF Fijaciones para plásticos, fijaciones para metal, fijaciones para madera
SIMAF