SIMAF
SIMAF

Hexagonal blind rivet nut in stainless steel, reduced head, open end, type FHTR

Manufacturer SIMAF
Description Hexagonal blind rivet nut M4, material steel
Part number FHTR4
Material steel
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Index Selector M Part number Material accross flat (mm) E (mm) Punching +0.1 C1 (mm) grip range in mm S T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 FHTR4 steel 6.35 0.6 6.4 0,5-2,0 8 10.5 7.5
2 2 5 FHTR5 steel 7.25 0.6 7.3 0,5-3,0 9 11.5 7.8
3 3 6 FHTR6 steel 9.65 0.8 9.7 0,5-3,0 12 14.5 9.3
4 4 8 FHTR8 steel 10.65 0.8 10.7 0,5-3,0 13 16 10.8
State
S

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

SIMAF

SIMAF

fastening for plastics, fastening for metals, fastening for wood

Google Map