SIMAF
Por SIMAF

Hexagonal blind rivet nut in stainless steel, reduced head, open end, type FHTR

Manufacturer SIMAF
Description Hexagonal blind rivet nut M4, material steel
Part number FHTR4
Material steel
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.

Seleção de produtos

Index Selector M Part number Material accross flat (mm) E (mm) Punching +0.1 C1 (mm) grip range in mm S T (mm) L (mm) R (mm)
1 1 4 FHTR4 steel 6.35 0.6 6.4 0,5-2,0 8 10.5 7.5
2 2 5 FHTR5 steel 7.25 0.6 7.3 0,5-3,0 9 11.5 7.8
3 3 6 FHTR6 steel 9.65 0.8 9.7 0,5-3,0 12 14.5 9.3
4 4 8 FHTR8 steel 10.65 0.8 10.7 0,5-3,0 13 16 10.8
State
S

Documentação

Entre em contato com o fornecedor

SIMAF

SIMAF

fastening for plastics, fastening for metals, fastening for wood

Google Map