SHEREX
SHEREX

CAH - Half Hex Body Large Flange Thin Wall Series (Metric)

Manufacturer SHEREX
Description Half Hex Body Large Flange Thin Wall Series, M4x0.7 ISO, Steel, Open End, Material Thickness = 0.5
Part number CAH2-470-2.0
Material Steel
Omniclass number 23.13.23.11.13.23
образцами САПР
Поделиться
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Material
End
Material Thickness (mm)

Документация

Свяжитесь с поставщиком

SHEREX

SHEREX

Manufacturer of blind rivet nuts and threaded inserts

Google Map