

Vorderansicht
1/2

Schnittansicht
2/2
PS Paßscheiben DIN 988
Hersteller | SEEGER-ORBIS |
---|---|
Bezeichnung | PS Paßscheiben DIN 988 |
Referenz | PS 3x6x0.10 |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Produktauswahl
Index | Selector | Bezeichnung | Durchmesser d | Durchmesser D | Dicke s |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PS 3x6x0.10 | 3 | 6 | 0.1 |
2 | 2 | PS 3x6x0.15 | 3 | 6 | 0.15 |
3 | 3 | PS 3x6x0.20 | 3 | 6 | 0.2 |
4 | 4 | PS 3x6x0.25 | 3 | 6 | 0.25 |
5 | 5 | PS 3x6x0.30 | 3 | 6 | 0.3 |
6 | 6 | PS 3x6x0.50 | 3 | 6 | 0.5 |
7 | 7 | PS 3x6x1.00 | 3 | 6 | 1 |
8 | 8 | PS 4x8x0.10 | 4 | 8 | 0.1 |
9 | 9 | PS 4x8x0.15 | 4 | 8 | 0.15 |
10 | 10 | PS 4x8x0.20 | 4 | 8 | 0.2 |
11 | 11 | PS 4x8x0.25 | 4 | 8 | 0.25 |
12 | 12 | PS 4x8x0.30 | 4 | 8 | 0.3 |
13 | 13 | PS 4x8x0.50 | 4 | 8 | 0.5 |
14 | 14 | PS 4x8x1.00 | 4 | 8 | 1 |
15 | 15 | PS 5x10x0.10 | 5 | 10 | 0.1 |
16 | 16 | PS 5x10x0.15 | 5 | 10 | 0.15 |
17 | 17 | PS 5x10x0.20 | 5 | 10 | 0.2 |
18 | 18 | PS 5x10x0.25 | 5 | 10 | 0.25 |
19 | 19 | PS 5x10x0.30 | 5 | 10 | 0.3 |
20 | 20 | PS 5x10x0.50 | 5 | 10 | 0.5 |
21 | 21 | PS 5x10x1.00 | 5 | 10 | 1 |
22 | 22 | PS 6x12x0.10 | 6 | 12 | 0.1 |
23 | 23 | PS 6x12x0.15 | 6 | 12 | 0.15 |
24 | 24 | PS 6x12x0.20 | 6 | 12 | 0.2 |
25 | 25 | PS 6x12x0.25 | 6 | 12 | 0.25 |
26 | 26 | PS 6x12x0.30 | 6 | 12 | 0.3 |
27 | 27 | PS 6x12x0.50 | 6 | 12 | 0.5 |
28 | 28 | PS 6x12x1.00 | 6 | 12 | 1 |
29 | 29 | PS 7x13x0.10 | 7 | 13 | 0.1 |
30 | 30 | PS 7x13x0.15 | 7 | 13 | 0.15 |
31 | 31 | PS 7x13x0.20 | 7 | 13 | 0.2 |
32 | 32 | PS 7x13x0.25 | 7 | 13 | 0.25 |
33 | 33 | PS 7x13x0.30 | 7 | 13 | 0.3 |
34 | 34 | PS 7x13x0.50 | 7 | 13 | 0.5 |
35 | 35 | PS 7x13x1.00 | 7 | 13 | 1 |
36 | 36 | PS 8x14x0.10 | 8 | 14 | 0.1 |
37 | 37 | PS 8x14x0.15 | 8 | 14 | 0.15 |
38 | 38 | PS 8x14x0.20 | 8 | 14 | 0.2 |
39 | 39 | PS 8x14x0.25 | 8 | 14 | 0.25 |
40 | 40 | PS 8x14x0.30 | 8 | 14 | 0.3 |
41 | 41 | PS 8x14x0.50 | 8 | 14 | 0.5 |
42 | 42 | PS 8x14x1.00 | 8 | 14 | 1 |
43 | 43 | PS 9x15x0.10 | 9 | 15 | 0.1 |
44 | 44 | PS 9x15x0.15 | 9 | 15 | 0.15 |
45 | 45 | PS 9x15x0.20 | 9 | 15 | 0.2 |
46 | 46 | PS 9x15x0.25 | 9 | 15 | 0.25 |
47 | 47 | PS 9x15x0.30 | 9 | 15 | 0.3 |
48 | 48 | PS 9x15x0.50 | 9 | 15 | 0.5 |
49 | 49 | PS 9x15x1.00 | 9 | 15 | 1 |
50 | 50 | PS 10x16x0.10 | 10 | 16 | 0.1 |
51 | 51 | PS 10x16x0.15 | 10 | 16 | 0.15 |
52 | 52 | PS 10x16x0.20 | 10 | 16 | 0.2 |
53 | 53 | PS 10x16x0.25 | 10 | 16 | 0.25 |
54 | 54 | PS 10x16x0.30 | 10 | 16 | 0.3 |
55 | 55 | PS 10x16x0.50 | 10 | 16 | 0.5 |
56 | 56 | PS 10x16x1.00 | 10 | 16 | 1 |
57 | 57 | PS 11x17x0.10 | 11 | 17 | 0.1 |
58 | 58 | PS 11x17x0.15 | 11 | 17 | 0.15 |
59 | 59 | PS 11x17x0.20 | 11 | 17 | 0.2 |
60 | 60 | PS 11x17x0.25 | 11 | 17 | 0.25 |
61 | 61 | PS 11x17x0.30 | 11 | 17 | 0.3 |
62 | 62 | PS 11x17x0.50 | 11 | 17 | 0.5 |
63 | 63 | PS 11x17x1.00 | 11 | 17 | 1 |
64 | 64 | PS 12x18x0.10 | 12 | 18 | 0.1 |
65 | 65 | PS 12x18x0.15 | 12 | 18 | 0.15 |
66 | 66 | PS 12x18x0.20 | 12 | 18 | 0.2 |
67 | 67 | PS 12x18x0.25 | 12 | 18 | 0.25 |
68 | 68 | PS 12x18x0.30 | 12 | 18 | 0.3 |
69 | 69 | PS 12x18x0.50 | 12 | 18 | 0.5 |
70 | 70 | PS 12x18x1.00 | 12 | 18 | 1 |
71 | 71 | PS 13x19x0.10 | 13 | 19 | 0.1 |
72 | 72 | PS 13x19x0.15 | 13 | 19 | 0.15 |
73 | 73 | PS 13x19x0.20 | 13 | 19 | 0.2 |
74 | 74 | PS 13x19x0.25 | 13 | 19 | 0.25 |
75 | 75 | PS 13x19x0.30 | 13 | 19 | 0.3 |
76 | 76 | PS 13x19x0.50 | 13 | 19 | 0.5 |
77 | 77 | PS 13x19x1.00 | 13 | 19 | 1 |
78 | 78 | PS 13x19x1.20 | 13 | 19 | 1.2 |
79 | 79 | PS 14x20x0.10 | 14 | 20 | 0.1 |
80 | 80 | PS 14x20x0.15 | 14 | 20 | 0.15 |
81 | 81 | PS 14x20x0.20 | 14 | 20 | 0.2 |
82 | 82 | PS 14x20x0.25 | 14 | 20 | 0.25 |
83 | 83 | PS 14x20x0.30 | 14 | 20 | 0.3 |
84 | 84 | PS 14x20x0.50 | 14 | 20 | 0.5 |
85 | 85 | PS 14x20x1.00 | 14 | 20 | 1 |
86 | 86 | PS 14x20x1.20 | 14 | 20 | 1.2 |
87 | 87 | PS 15x21x0.10 | 15 | 21 | 0.1 |
88 | 88 | PS 15x21x0.15 | 15 | 21 | 0.15 |
89 | 89 | PS 15x21x0.20 | 15 | 21 | 0.2 |
90 | 90 | PS 15x21x0.25 | 15 | 21 | 0.25 |
91 | 91 | PS 15x21x0.30 | 15 | 21 | 0.3 |
92 | 92 | PS 15x21x0.50 | 15 | 21 | 0.5 |
93 | 93 | PS 15x21x1.00 | 15 | 21 | 1 |
94 | 94 | PS 15x21x1.20 | 15 | 21 | 1.2 |
95 | 95 | PS 15x22x0.10 | 15 | 22 | 0.1 |
96 | 96 | PS 15x22x0.15 | 15 | 22 | 0.15 |
97 | 97 | PS 15x22x0.20 | 15 | 22 | 0.2 |
98 | 98 | PS 15x22x0.25 | 15 | 22 | 0.25 |
99 | 99 | PS 15x22x0.30 | 15 | 22 | 0.3 |
100 | 100 | PS 15x22x0.50 | 15 | 22 | 0.5 |
101 | 101 | PS 15x22x1.00 | 15 | 22 | 1 |
102 | 102 | PS 15x22x1.20 | 15 | 22 | 1.2 |
103 | 103 | PS 16x22x0.10 | 16 | 22 | 0.1 |
104 | 104 | PS 16x22x0.15 | 16 | 22 | 0.15 |
105 | 105 | PS 16x22x0.20 | 16 | 22 | 0.2 |
106 | 106 | PS 16x22x0.25 | 16 | 22 | 0.25 |
107 | 107 | PS 16x22x0.30 | 16 | 22 | 0.3 |
108 | 108 | PS 16x22x0.50 | 16 | 22 | 0.5 |
109 | 109 | PS 16x22x1.00 | 16 | 22 | 1 |
110 | 110 | PS 16x22x1.20 | 16 | 22 | 1.2 |
111 | 111 | PS 17x24x0.10 | 17 | 24 | 0.1 |
112 | 112 | PS 17x24x0.15 | 17 | 24 | 0.15 |
113 | 113 | PS 17x24x0.20 | 17 | 24 | 0.2 |
114 | 114 | PS 17x24x0.25 | 17 | 24 | 0.25 |
115 | 115 | PS 17x24x0.30 | 17 | 24 | 0.3 |
116 | 116 | PS 17x24x0.50 | 17 | 24 | 0.5 |
117 | 117 | PS 17x24x1.00 | 17 | 24 | 1 |
118 | 118 | PS 17x24x1.20 | 17 | 24 | 1.2 |
119 | 119 | PS 18x25x0.10 | 18 | 25 | 0.1 |
120 | 120 | PS 18x25x0.15 | 18 | 25 | 0.15 |
121 | 121 | PS 18x25x0.20 | 18 | 25 | 0.2 |
122 | 122 | PS 18x25x0.25 | 18 | 25 | 0.25 |
123 | 123 | PS 18x25x0.30 | 18 | 25 | 0.3 |
124 | 124 | PS 18x25x0.50 | 18 | 25 | 0.5 |
125 | 125 | PS 18x25x1.00 | 18 | 25 | 1 |
126 | 126 | PS 18x25x1.20 | 18 | 25 | 1.2 |
127 | 127 | PS 19x26x0.10 | 19 | 26 | 0.1 |
128 | 128 | PS 19x26x0.15 | 19 | 26 | 0.15 |
129 | 129 | PS 19x26x0.20 | 19 | 26 | 0.2 |
130 | 130 | PS 19x26x0.25 | 19 | 26 | 0.25 |
131 | 131 | PS 19x26x0.30 | 19 | 26 | 0.3 |
132 | 132 | PS 19x26x0.50 | 19 | 26 | 0.5 |
133 | 133 | PS 19x26x1.00 | 19 | 26 | 1 |
134 | 134 | PS 19x26x1.20 | 19 | 26 | 1.2 |
135 | 135 | PS 20x28x0.10 | 20 | 28 | 0.1 |
136 | 136 | PS 20x28x0.15 | 20 | 28 | 0.15 |
137 | 137 | PS 20x28x0.20 | 20 | 28 | 0.2 |
138 | 138 | PS 20x28x0.25 | 20 | 28 | 0.25 |
139 | 139 | PS 20x28x0.30 | 20 | 28 | 0.3 |
140 | 140 | PS 20x28x0.50 | 20 | 28 | 0.5 |
141 | 141 | PS 20x28x1.00 | 20 | 28 | 1 |
142 | 142 | PS 20x28x1.20 | 20 | 28 | 1.2 |
143 | 143 | PS 20x28x1.50 | 20 | 28 | 1.5 |
144 | 144 | PS 22x30x0.10 | 22 | 30 | 0.1 |
145 | 145 | PS 22x30x0.15 | 22 | 30 | 0.15 |
146 | 146 | PS 22x30x0.20 | 22 | 30 | 0.2 |
147 | 147 | PS 22x30x0.25 | 22 | 30 | 0.25 |
148 | 148 | PS 22x30x0.30 | 22 | 30 | 0.3 |
149 | 149 | PS 22x30x0.50 | 22 | 30 | 0.5 |
150 | 150 | PS 22x30x1.00 | 22 | 30 | 1 |
151 | 151 | PS 22x30x1.20 | 22 | 30 | 1.2 |
152 | 152 | PS 22x30x1.50 | 22 | 30 | 1.5 |
153 | 153 | PS 22x32x0.10 | 22 | 32 | 0.1 |
154 | 154 | PS 22x32x0.15 | 22 | 32 | 0.15 |
155 | 155 | PS 22x32x0.20 | 22 | 32 | 0.2 |
156 | 156 | PS 22x32x0.25 | 22 | 32 | 0.25 |
157 | 157 | PS 22x32x0.30 | 22 | 32 | 0.3 |
158 | 158 | PS 22x32x0.50 | 22 | 32 | 0.5 |
159 | 159 | PS 22x32x1.00 | 22 | 32 | 1 |
160 | 160 | PS 22x32x1.20 | 22 | 32 | 1.2 |
161 | 161 | PS 22x32x1.50 | 22 | 32 | 1.5 |
162 | 162 | PS 25x35x0.10 | 25 | 35 | 0.1 |
163 | 163 | PS 25x35x0.15 | 25 | 35 | 0.15 |
164 | 164 | PS 25x35x0.20 | 25 | 35 | 0.2 |
165 | 165 | PS 25x35x0.25 | 25 | 35 | 0.25 |
166 | 166 | PS 25x35x0.30 | 25 | 35 | 0.3 |
167 | 167 | PS 25x35x0.50 | 25 | 35 | 0.5 |
168 | 168 | PS 25x35x1.00 | 25 | 35 | 1 |
169 | 169 | PS 25x35x1.20 | 25 | 35 | 1.2 |
170 | 170 | PS 25x35x1.50 | 25 | 35 | 1.5 |
171 | 171 | PS 25x36x0.10 | 25 | 36 | 0.1 |
172 | 172 | PS 25x36x0.15 | 25 | 36 | 0.15 |
173 | 173 | PS 25x36x0.20 | 25 | 36 | 0.2 |
174 | 174 | PS 25x36x0.25 | 25 | 36 | 0.25 |
175 | 175 | PS 25x36x0.30 | 25 | 36 | 0.3 |
176 | 176 | PS 25x36x0.50 | 25 | 36 | 0.5 |
177 | 177 | PS 25x36x1.00 | 25 | 36 | 1 |
178 | 178 | PS 25x36x1.20 | 25 | 36 | 1.2 |
179 | 179 | PS 25x36x1.50 | 25 | 36 | 1.5 |
180 | 180 | PS 26x37x0.10 | 26 | 37 | 0.1 |
181 | 181 | PS 26x37x0.15 | 26 | 37 | 0.15 |
182 | 182 | PS 26x37x0.20 | 26 | 37 | 0.2 |
183 | 183 | PS 26x37x0.25 | 26 | 37 | 0.25 |
184 | 184 | PS 26x37x0.30 | 26 | 37 | 0.3 |
185 | 185 | PS 26x37x0.50 | 26 | 37 | 0.5 |
186 | 186 | PS 26x37x1.00 | 26 | 37 | 1 |
187 | 187 | PS 26x37x1.20 | 26 | 37 | 1.2 |
188 | 188 | PS 26x37x1.50 | 26 | 37 | 1.5 |
189 | 189 | PS 28x40x0.10 | 28 | 40 | 0.1 |
190 | 190 | PS 28x40x0.15 | 28 | 40 | 0.15 |
191 | 191 | PS 28x40x0.20 | 28 | 40 | 0.2 |
192 | 192 | PS 28x40x0.25 | 28 | 40 | 0.25 |
193 | 193 | PS 28x40x0.30 | 28 | 40 | 0.3 |
194 | 194 | PS 28x40x0.50 | 28 | 40 | 0.5 |
195 | 195 | PS 28x40x1.00 | 28 | 40 | 1 |
196 | 196 | PS 28x40x1.20 | 28 | 40 | 1.2 |
197 | 197 | PS 28x40x1.50 | 28 | 40 | 1.5 |
198 | 198 | PS 30x42x0.10 | 30 | 42 | 0.1 |
199 | 199 | PS 30x42x0.15 | 30 | 42 | 0.15 |
200 | 200 | PS 30x42x0.20 | 30 | 42 | 0.2 |
201 | 201 | PS 30x42x0.25 | 30 | 42 | 0.25 |
202 | 202 | PS 30x42x0.30 | 30 | 42 | 0.3 |
203 | 203 | PS 30x42x0.50 | 30 | 42 | 0.5 |
204 | 204 | PS 30x42x1.00 | 30 | 42 | 1 |
205 | 205 | PS 30x42x1.20 | 30 | 42 | 1.2 |
206 | 206 | PS 30x42x1.50 | 30 | 42 | 1.5 |
207 | 207 | PS 30x42x2.00 | 30 | 42 | 2 |
208 | 208 | PS 32x45x0.10 | 32 | 45 | 0.1 |
209 | 209 | PS 32x45x0.15 | 32 | 45 | 0.15 |
210 | 210 | PS 32x45x0.20 | 32 | 45 | 0.2 |
211 | 211 | PS 32x45x0.25 | 32 | 45 | 0.25 |
212 | 212 | PS 32x45x0.30 | 32 | 45 | 0.3 |
213 | 213 | PS 32x45x0.50 | 32 | 45 | 0.5 |
214 | 214 | PS 32x45x1.00 | 32 | 45 | 1 |
215 | 215 | PS 32x45x1.20 | 32 | 45 | 1.2 |
216 | 216 | PS 32x45x1.50 | 32 | 45 | 1.5 |
217 | 217 | PS 32x45x2.00 | 32 | 45 | 2 |
218 | 218 | PS 35x45x0.10 | 35 | 45 | 0.1 |
219 | 219 | PS 35x45x0.15 | 35 | 45 | 0.15 |
220 | 220 | PS 35x45x0.20 | 35 | 45 | 0.2 |
221 | 221 | PS 35x45x0.25 | 35 | 45 | 0.25 |
222 | 222 | PS 35x45x0.30 | 35 | 45 | 0.3 |
223 | 223 | PS 35x45x0.50 | 35 | 45 | 0.5 |
224 | 224 | PS 35x45x1.00 | 35 | 45 | 1 |
225 | 225 | PS 35x45x1.20 | 35 | 45 | 1.2 |
226 | 226 | PS 35x45x1.50 | 35 | 45 | 1.5 |
227 | 227 | PS 35x45x2.00 | 35 | 45 | 2 |
228 | 228 | PS 36x45x0.10 | 36 | 45 | 0.1 |
229 | 229 | PS 36x45x0.15 | 36 | 45 | 0.15 |
230 | 230 | PS 36x45x0.20 | 36 | 45 | 0.2 |
231 | 231 | PS 36x45x0.25 | 36 | 45 | 0.25 |
232 | 232 | PS 36x45x0.30 | 36 | 45 | 0.3 |
233 | 233 | PS 36x45x0.50 | 36 | 45 | 0.5 |
234 | 234 | PS 36x45x1.00 | 36 | 45 | 1 |
235 | 235 | PS 36x45x1.20 | 36 | 45 | 1.2 |
236 | 236 | PS 36x45x1.50 | 36 | 45 | 1.5 |
237 | 237 | PS 36x45x2.00 | 36 | 45 | 2 |
238 | 238 | PS 37x47x0.10 | 37 | 47 | 0.1 |
239 | 239 | PS 37x47x0.15 | 37 | 47 | 0.15 |
240 | 240 | PS 37x47x0.20 | 37 | 47 | 0.2 |
241 | 241 | PS 37x47x0.25 | 37 | 47 | 0.25 |
242 | 242 | PS 37x47x0.30 | 37 | 47 | 0.3 |
243 | 243 | PS 37x47x0.50 | 37 | 47 | 0.5 |
244 | 244 | PS 37x47x1.00 | 37 | 47 | 1 |
245 | 245 | PS 37x47x1.20 | 37 | 47 | 1.2 |
246 | 246 | PS 37x47x1.50 | 37 | 47 | 1.5 |
247 | 247 | PS 37x47x2.00 | 37 | 47 | 2 |
248 | 248 | PS 40x50x0.10 | 40 | 50 | 0.1 |
249 | 249 | PS 40x50x0.15 | 40 | 50 | 0.15 |
250 | 250 | PS 40x50x0.20 | 40 | 50 | 0.2 |
251 | 251 | PS 40x50x0.25 | 40 | 50 | 0.25 |
252 | 252 | PS 40x50x0.30 | 40 | 50 | 0.3 |
253 | 253 | PS 40x50x0.50 | 40 | 50 | 0.5 |
254 | 254 | PS 40x50x1.00 | 40 | 50 | 1 |
255 | 255 | PS 40x50x1.20 | 40 | 50 | 1.2 |
256 | 256 | PS 40x50x1.50 | 40 | 50 | 1.5 |
257 | 257 | PS 40x50x2.00 | 40 | 50 | 2 |
258 | 258 | PS 42x52x0.10 | 42 | 52 | 0.1 |
259 | 259 | PS 42x52x0.15 | 42 | 52 | 0.15 |
260 | 260 | PS 42x52x0.20 | 42 | 52 | 0.2 |
261 | 261 | PS 42x52x0.25 | 42 | 52 | 0.25 |
262 | 262 | PS 42x52x0.30 | 42 | 52 | 0.3 |
263 | 263 | PS 42x52x0.50 | 42 | 52 | 0.5 |
264 | 264 | PS 42x52x1.00 | 42 | 52 | 1 |
265 | 265 | PS 42x52x1.20 | 42 | 52 | 1.2 |
266 | 266 | PS 42x52x1.50 | 42 | 52 | 1.5 |
267 | 267 | PS 42x52x2.00 | 42 | 52 | 2 |
268 | 268 | PS 45x55x0.10 | 45 | 55 | 0.1 |
269 | 269 | PS 45x55x0.15 | 45 | 55 | 0.15 |
270 | 270 | PS 45x55x0.20 | 45 | 55 | 0.2 |
271 | 271 | PS 45x55x0.25 | 45 | 55 | 0.25 |
272 | 272 | PS 45x55x0.30 | 45 | 55 | 0.3 |
273 | 273 | PS 45x55x0.50 | 45 | 55 | 0.5 |
274 | 274 | PS 45x55x1.00 | 45 | 55 | 1 |
275 | 275 | PS 45x55x1.20 | 45 | 55 | 1.2 |
276 | 276 | PS 45x55x1.50 | 45 | 55 | 1.5 |
277 | 277 | PS 45x55x2.00 | 45 | 55 | 2 |
278 | 278 | PS 45x56x0.10 | 45 | 56 | 0.1 |
279 | 279 | PS 45x56x0.15 | 45 | 56 | 0.15 |
280 | 280 | PS 45x56x0.20 | 45 | 56 | 0.2 |
281 | 281 | PS 45x56x0.25 | 45 | 56 | 0.25 |
282 | 282 | PS 45x56x0.30 | 45 | 56 | 0.3 |
283 | 283 | PS 45x56x0.50 | 45 | 56 | 0.5 |
284 | 284 | PS 45x56x1.00 | 45 | 56 | 1 |
285 | 285 | PS 45x56x1.20 | 45 | 56 | 1.2 |
286 | 286 | PS 45x56x1.50 | 45 | 56 | 1.5 |
287 | 287 | PS 45x56x2.00 | 45 | 56 | 2 |
288 | 288 | PS 48x60x0.10 | 48 | 60 | 0.1 |
289 | 289 | PS 48x60x0.15 | 48 | 60 | 0.15 |
290 | 290 | PS 48x60x0.20 | 48 | 60 | 0.2 |
291 | 291 | PS 48x60x0.25 | 48 | 60 | 0.25 |
292 | 292 | PS 48x60x0.30 | 48 | 60 | 0.3 |
293 | 293 | PS 48x60x0.50 | 48 | 60 | 0.5 |
294 | 294 | PS 48x60x1.00 | 48 | 60 | 1 |
295 | 295 | PS 48x60x1.20 | 48 | 60 | 1.2 |
296 | 296 | PS 48x60x1.50 | 48 | 60 | 1.5 |
297 | 297 | PS 48x60x2.00 | 48 | 60 | 2 |
298 | 298 | PS 50x62x0.10 | 50 | 62 | 0.1 |
299 | 299 | PS 50x62x0.15 | 50 | 62 | 0.15 |
300 | 300 | PS 50x62x0.20 | 50 | 62 | 0.2 |
301 | 301 | PS 50x62x0.25 | 50 | 62 | 0.25 |
302 | 302 | PS 50x62x0.30 | 50 | 62 | 0.3 |
303 | 303 | PS 50x62x0.50 | 50 | 62 | 0.5 |
304 | 304 | PS 50x62x1.00 | 50 | 62 | 1 |
305 | 305 | PS 50x62x1.20 | 50 | 62 | 1.2 |
306 | 306 | PS 50x62x1.50 | 50 | 62 | 1.5 |
307 | 307 | PS 50x62x2.00 | 50 | 62 | 2 |
308 | 308 | PS 50x63x0.10 | 50 | 63 | 0.1 |
309 | 309 | PS 50x63x0.15 | 50 | 63 | 0.15 |
310 | 310 | PS 50x63x0.20 | 50 | 63 | 0.2 |
311 | 311 | PS 50x63x0.25 | 50 | 63 | 0.25 |
312 | 312 | PS 50x63x0.30 | 50 | 63 | 0.3 |
313 | 313 | PS 50x63x0.50 | 50 | 63 | 0.5 |
314 | 314 | PS 50x63x1.00 | 50 | 63 | 1 |
315 | 315 | PS 50x63x1.20 | 50 | 63 | 1.2 |
316 | 316 | PS 50x63x1.50 | 50 | 63 | 1.5 |
317 | 317 | PS 50x63x2.00 | 50 | 63 | 2 |
318 | 318 | PS 52x65x0.10 | 52 | 65 | 0.1 |
319 | 319 | PS 52x65x0.15 | 52 | 65 | 0.15 |
320 | 320 | PS 52x65x0.20 | 52 | 65 | 0.2 |
321 | 321 | PS 52x65x0.25 | 52 | 65 | 0.25 |
322 | 322 | PS 52x65x0.30 | 52 | 65 | 0.3 |
323 | 323 | PS 52x65x0.50 | 52 | 65 | 0.5 |
324 | 324 | PS 52x65x1.00 | 52 | 65 | 1 |
325 | 325 | PS 52x65x1.20 | 52 | 65 | 1.2 |
326 | 326 | PS 52x65x1.50 | 52 | 65 | 1.5 |
327 | 327 | PS 52x65x2.00 | 52 | 65 | 2 |
328 | 328 | PS 55x68x0.10 | 55 | 68 | 0.1 |
329 | 329 | PS 55x68x0.15 | 55 | 68 | 0.15 |
330 | 330 | PS 55x68x0.20 | 55 | 68 | 0.2 |
331 | 331 | PS 55x68x0.25 | 55 | 68 | 0.25 |
332 | 332 | PS 55x68x0.30 | 55 | 68 | 0.3 |
333 | 333 | PS 55x68x0.50 | 55 | 68 | 0.5 |
334 | 334 | PS 55x68x1.00 | 55 | 68 | 1 |
335 | 335 | PS 55x68x1.20 | 55 | 68 | 1.2 |
336 | 336 | PS 55x68x1.50 | 55 | 68 | 1.5 |
337 | 337 | PS 55x68x2.00 | 55 | 68 | 2 |
338 | 338 | PS 56x70x0.10 | 56 | 70 | 0.1 |
339 | 339 | PS 56x70x0.15 | 56 | 70 | 0.15 |
340 | 340 | PS 56x70x0.20 | 56 | 70 | 0.2 |
341 | 341 | PS 56x70x0.25 | 56 | 70 | 0.25 |
342 | 342 | PS 56x70x0.30 | 56 | 70 | 0.3 |
343 | 343 | PS 56x70x0.50 | 56 | 70 | 0.5 |
344 | 344 | PS 56x70x1.00 | 56 | 70 | 1 |
345 | 345 | PS 56x70x1.20 | 56 | 70 | 1.2 |
346 | 346 | PS 56x70x1.50 | 56 | 70 | 1.5 |
347 | 347 | PS 56x70x2.00 | 56 | 70 | 2 |
348 | 348 | PS 56x72x0.10 | 56 | 72 | 0.1 |
349 | 349 | PS 56x72x0.15 | 56 | 72 | 0.15 |
350 | 350 | PS 56x72x0.20 | 56 | 72 | 0.2 |
351 | 351 | PS 56x72x0.25 | 56 | 72 | 0.25 |
352 | 352 | PS 56x72x0.30 | 56 | 72 | 0.3 |
353 | 353 | PS 56x72x0.50 | 56 | 72 | 0.5 |
354 | 354 | PS 56x72x1.00 | 56 | 72 | 1 |
355 | 355 | PS 56x72x1.20 | 56 | 72 | 1.2 |
356 | 356 | PS 56x72x1.50 | 56 | 72 | 1.4 |
357 | 357 | PS 56x72x2.00 | 56 | 72 | 2 |
358 | 358 | PS 60x75x0.10 | 60 | 75 | 0.1 |
359 | 359 | PS 60x75x0.15 | 60 | 75 | 0.15 |
360 | 360 | PS 60x75x0.20 | 60 | 75 | 0.2 |
361 | 361 | PS 60x75x0.25 | 60 | 75 | 0.25 |
362 | 362 | PS 60x75x0.30 | 60 | 75 | 0.3 |
363 | 363 | PS 60x75x0.50 | 60 | 75 | 0.5 |
364 | 364 | PS 60x75x1.00 | 60 | 75 | 1 |
365 | 365 | PS 60x75x1.20 | 60 | 75 | 1.2 |
366 | 366 | PS 60x75x1.50 | 60 | 75 | 1.5 |
367 | 367 | PS 60x75x2.00 | 60 | 75 | 2 |
368 | 368 | PS 63x80x0.10 | 63 | 80 | 0.1 |
369 | 369 | PS 63x80x0.15 | 63 | 80 | 0.15 |
370 | 370 | PS 63x80x0.20 | 63 | 80 | 0.2 |
371 | 371 | PS 63x80x0.25 | 63 | 80 | 0.25 |
372 | 372 | PS 63x80x0.30 | 63 | 80 | 0.3 |
373 | 373 | PS 63x80x0.50 | 63 | 80 | 0.5 |
374 | 374 | PS 63x80x1.00 | 63 | 80 | 1 |
375 | 375 | PS 63x80x1.20 | 63 | 80 | 1.2 |
376 | 376 | PS 63x80x1.50 | 63 | 80 | 1.5 |
377 | 377 | PS 63x80x2.00 | 63 | 80 | 2 |
378 | 378 | PS 65x85x0.10 | 65 | 85 | 0.1 |
379 | 379 | PS 65x85x0.15 | 65 | 85 | 0.15 |
380 | 380 | PS 65x85x0.20 | 65 | 85 | 0.2 |
381 | 381 | PS 65x85x0.25 | 65 | 85 | 0.25 |
382 | 382 | PS 65x85x0.30 | 65 | 85 | 0.3 |
383 | 383 | PS 65x85x0.50 | 65 | 85 | 0.5 |
384 | 384 | PS 65x85x1.00 | 65 | 85 | 1 |
385 | 385 | PS 65x85x1.20 | 65 | 85 | 1.2 |
386 | 386 | PS 65x85x1.50 | 65 | 85 | 1.5 |
387 | 387 | PS 65x85x2.00 | 65 | 85 | 2 |
388 | 388 | PS 70x90x0.10 | 70 | 90 | 0.1 |
389 | 389 | PS 70x90x0.15 | 70 | 90 | 0.15 |
390 | 390 | PS 70x90x0.20 | 70 | 90 | 0.2 |
391 | 391 | PS 70x90x0.25 | 70 | 90 | 0.25 |
392 | 392 | PS 70x90x0.30 | 70 | 90 | 0.3 |
393 | 393 | PS 70x90x0.50 | 70 | 90 | 0.5 |
394 | 394 | PS 70x90x1.00 | 70 | 90 | 1 |
395 | 395 | PS 70x90x1.20 | 70 | 90 | 1.2 |
396 | 396 | PS 70x90x1.50 | 70 | 90 | 1.5 |
397 | 397 | PS 70x90x2.00 | 70 | 90 | 2 |
398 | 398 | PS 75x95x0.10 | 75 | 95 | 0.1 |
399 | 399 | PS 75x95x0.15 | 75 | 95 | 0.15 |
400 | 400 | PS 75x95x0.20 | 75 | 95 | 0.2 |
401 | 401 | PS 75x95x0.25 | 75 | 95 | 0.25 |
402 | 402 | PS 75x95x0.30 | 75 | 95 | 0.3 |
403 | 403 | PS 75x95x0.50 | 75 | 95 | 0.5 |
404 | 404 | PS 75x95x1.00 | 75 | 95 | 1 |
405 | 405 | PS 75x95x1.20 | 75 | 95 | 1.2 |
406 | 406 | PS 75x95x1.50 | 75 | 95 | 1.5 |
407 | 407 | PS 75x95x2.00 | 75 | 95 | 2 |
408 | 408 | PS 80x100x0.10 | 80 | 100 | 0.1 |
409 | 409 | PS 80x100x0.15 | 80 | 100 | 0.15 |
410 | 410 | PS 80x100x0.20 | 80 | 100 | 0.2 |
411 | 411 | PS 80x100x0.25 | 80 | 100 | 0.25 |
412 | 412 | PS 80x100x0.30 | 80 | 100 | 0.3 |
413 | 413 | PS 80x100x0.50 | 80 | 100 | 0.5 |
414 | 414 | PS 80x100x1.00 | 80 | 100 | 1 |
415 | 415 | PS 80x100x1.20 | 80 | 100 | 1.2 |
416 | 416 | PS 80x100x1.50 | 80 | 100 | 1.5 |
417 | 417 | PS 85x100x2.00 | 80 | 100 | 2 |
418 | 418 | PS 85x105x0.10 | 85 | 105 | 0.1 |
419 | 419 | PS 85x105x0.15 | 85 | 105 | 0.15 |
420 | 420 | PS 85x105x0.20 | 85 | 105 | 0.2 |
421 | 421 | PS 85x105x0.25 | 85 | 105 | 0.25 |
422 | 422 | PS 85x105x0.30 | 85 | 105 | 0.3 |
423 | 423 | PS 85x105x0.50 | 85 | 105 | 0.5 |
424 | 424 | PS 85x105x1.00 | 85 | 105 | 1 |
425 | 425 | PS 85x105x1.20 | 85 | 105 | 1.2 |
426 | 426 | PS 85x105x1.50 | 85 | 105 | 1.5 |
427 | 427 | PS 85x105x2.00 | 85 | 105 | 2 |
428 | 428 | PS 90x110x0.10 | 90 | 110 | 0.1 |
429 | 429 | PS 90x110x0.15 | 90 | 110 | 0.15 |
430 | 430 | PS 90x110x0.20 | 90 | 110 | 0.2 |
431 | 431 | PS 90x110x0.25 | 90 | 110 | 0.25 |
432 | 432 | PS 90x110x0.30 | 90 | 110 | 0.3 |
433 | 433 | PS 90x110x0.50 | 90 | 110 | 0.5 |
434 | 434 | PS 90x110x1.00 | 90 | 110 | 1 |
435 | 435 | PS 90x110x1.20 | 90 | 110 | 1.2 |
436 | 436 | PS 90x110x1.50 | 90 | 110 | 1.5 |
437 | 437 | PS 90x110x2.00 | 90 | 110 | 2 |
438 | 438 | PS 95x115x0.10 | 95 | 115 | 0.1 |
439 | 439 | PS 95x115x0.15 | 95 | 115 | 0.15 |
440 | 440 | PS 95x115x0.20 | 95 | 115 | 0.2 |
441 | 441 | PS 95x115x0.25 | 95 | 115 | 0.25 |
442 | 442 | PS 95x115x0.30 | 95 | 115 | 0.3 |
443 | 443 | PS 95x115x0.50 | 95 | 115 | 0.5 |
444 | 444 | PS 95x115x1.00 | 95 | 115 | 1 |
445 | 445 | PS 95x115x1.20 | 95 | 115 | 1.2 |
446 | 446 | PS 95x115x1.50 | 95 | 115 | 1.5 |
447 | 447 | PS 95x115x2.00 | 95 | 115 | 2 |
448 | 448 | PS 100x120x0.10 | 100 | 120 | 0.1 |
449 | 449 | PS 100x120x0.15 | 100 | 120 | 0.15 |
450 | 450 | PS 100x120x0.20 | 100 | 120 | 0.2 |
451 | 451 | PS 100x120x0.25 | 100 | 120 | 0.25 |
452 | 452 | PS 100x120x0.30 | 100 | 120 | 0.3 |
453 | 453 | PS 100x120x0.50 | 100 | 120 | 0.5 |
454 | 454 | PS 100x120x1.00 | 100 | 120 | 1 |
455 | 455 | PS 100x120x1.20 | 100 | 120 | 1.2 |
456 | 456 | PS 100x120x1.50 | 100 | 120 | 1.5 |
457 | 457 | PS 100x120x2.00 | 100 | 120 | 2 |
458 | 458 | PS 100x125x0.10 | 100 | 125 | 0.1 |
459 | 459 | PS 100x125x0.15 | 100 | 125 | 0.15 |
460 | 460 | PS 100x125x0.20 | 100 | 125 | 0.2 |
461 | 461 | PS 100x125x0.25 | 100 | 125 | 0.25 |
462 | 462 | PS 100x125x0.30 | 100 | 125 | 0.3 |
463 | 463 | PS 100x125x0.50 | 100 | 125 | 0.5 |
464 | 464 | PS 100x125x1.00 | 100 | 125 | 1 |
465 | 465 | PS 105x130x0.10 | 105 | 130 | 0.1 |
466 | 466 | PS 105x130x0.15 | 105 | 130 | 0.15 |
467 | 467 | PS 105x130x0.20 | 105 | 130 | 0.2 |
468 | 468 | PS 105x130x0.25 | 105 | 130 | 0.25 |
469 | 469 | PS 105x130x0.30 | 105 | 130 | 0.3 |
470 | 470 | PS 105x130x0.50 | 105 | 130 | 0.5 |
471 | 471 | PS 105x130x1.00 | 105 | 130 | 1 |
472 | 472 | PS 110x140x0.10 | 110 | 140 | 0.1 |
473 | 473 | PS 110x140x0.15 | 110 | 140 | 0.15 |
474 | 474 | PS 110x140x0.20 | 110 | 140 | 0.2 |
475 | 475 | PS 110x140x0.25 | 110 | 140 | 0.25 |
476 | 476 | PS 110x140x0.30 | 110 | 140 | 0.3 |
477 | 477 | PS 110x140x0.50 | 110 | 140 | 0.5 |
478 | 478 | PS 110x140x1.00 | 110 | 140 | 1 |
479 | 479 | PS 120x150x0.10 | 120 | 150 | 0.1 |
480 | 480 | PS 120x150x0.15 | 120 | 150 | 0.15 |
481 | 481 | PS 120x150x0.20 | 120 | 150 | 0.2 |
482 | 482 | PS 120x150x0.25 | 120 | 150 | 0.25 |
483 | 483 | PS 120x150x0.30 | 120 | 150 | 0.3 |
484 | 484 | PS 120x150x0.50 | 120 | 150 | 0.5 |
485 | 485 | PS 120x150x1.00 | 120 | 150 | 1 |
486 | 486 | PS 130x160x0.10 | 130 | 160 | 0.1 |
487 | 487 | PS 130x160x0.15 | 130 | 160 | 0.15 |
488 | 488 | PS 130x160x0.20 | 130 | 160 | 0.2 |
489 | 489 | PS 130x160x0.25 | 130 | 160 | 0.25 |
490 | 490 | PS 130x160x0.30 | 130 | 160 | 0.3 |
491 | 491 | PS 130x160x0.50 | 130 | 160 | 0.5 |
492 | 492 | PS 130x160x1.00 | 130 | 160 | 1 |
493 | 493 | PS 140x170x0.10 | 140 | 170 | 0.1 |
494 | 494 | PS 140x170x0.15 | 140 | 170 | 0.15 |
495 | 495 | PS 140x170x0.20 | 140 | 170 | 0.2 |
496 | 496 | PS 140x170x0.25 | 140 | 170 | 0.25 |
497 | 497 | PS 140x170x0.30 | 140 | 170 | 0.3 |
498 | 498 | PS 140x170x0.50 | 140 | 170 | 0.5 |
499 | 499 | PS 140x170x1.00 | 140 | 170 | 1 |
500 | 500 | PS 150x180x0.10 | 150 | 180 | 0.1 |
501 | 501 | PS 150x180x0.15 | 150 | 180 | 0.15 |
502 | 502 | PS 150x180x0.20 | 150 | 180 | 0.2 |
503 | 503 | PS 150x180x0.25 | 150 | 180 | 0.25 |
504 | 504 | PS 150x180x0.30 | 150 | 180 | 0.3 |
505 | 505 | PS 150x180x0.50 | 150 | 180 | 0.5 |
506 | 506 | PS 150x180x1.00 | 150 | 180 | 1 |
507 | 507 | PS 160x190x0.10 | 160 | 190 | 0.1 |
508 | 508 | PS 160x190x0.15 | 160 | 190 | 0.15 |
509 | 509 | PS 160x190x0.20 | 160 | 190 | 0.2 |
510 | 510 | PS 160x190x0.25 | 160 | 190 | 0.25 |
511 | 511 | PS 160x190x0.30 | 160 | 190 | 0.3 |
512 | 512 | PS 160x190x0.50 | 160 | 190 | 0.5 |
513 | 513 | PS 160x190x1.00 | 160 | 190 | 1 |
514 | 514 | PS 170x200x0.10 | 170 | 200 | 0.1 |
515 | 515 | PS 170x200x0.15 | 170 | 200 | 0.15 |
516 | 516 | PS 170x200x0.20 | 170 | 200 | 0.2 |
517 | 517 | PS 170x200x0.25 | 170 | 200 | 0.25 |
518 | 518 | PS 170x200x0.30 | 170 | 200 | 0.3 |
519 | 519 | PS 170x200x0.50 | 170 | 200 | 0.5 |
520 | 520 | PS 170x200x1.00 | 170 | 200 | 1 |
Objekte je Seite
Produktbeschreibung
Paßscheiben DIN 988
Kontaktdaten

SEEGER-ORBIS
Sicherungsringe und Sprengringe
-
Seeger-Orbis GmbH
Seeger-Orbis GmbH
Wiesbadener Str. 243-247
61462 Königstein (Taunus)
Deutschland
www.seeger-orbis.de
info@seeger-orbis.de
