

Form
1/4

Vorderansicht ungespannt
2/4

Seitenansicht
3/4

Welle
4/4

Von SEEGER-ORBIS
J Seeger-Ringe für Bohrungen DIN 472
Hersteller | SEEGER-ORBIS |
---|---|
Bezeichnung | J Seeger-Ringe für Bohrungen DIN 472 |
Referenz | J 8 |
Vermerk | Ungespannt |
Omniclass number | 23.13.23.11.13.25 |
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Produktauswahl
Index | Selector | Bezeichnung | Nennmaß d1 | s | freier Durchmesser d3 | d5 | Nut Durchmesser d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J 8 | 8 | 0.8 | 8.7 | 1 | 8.4 |
2 | 2 | J 9 | 9 | 0.8 | 9.8 | 1 | 9.4 |
3 | 3 | J 10 | 10 | 1 | 10.8 | 1.2 | 10.4 |
4 | 4 | J 11 | 11 | 1 | 11.8 | 1.2 | 11.4 |
5 | 5 | J 12 | 12 | 1 | 13 | 1.5 | 12.5 |
6 | 6 | J 13 | 13 | 1 | 14.1 | 1.5 | 13.6 |
7 | 7 | J 14 | 14 | 1 | 15.1 | 1.7 | 14.6 |
8 | 8 | J 15 | 15 | 1 | 16.2 | 1.7 | 15.7 |
9 | 9 | J 16 | 16 | 1 | 17.3 | 1.7 | 16.8 |
10 | 10 | J 17 | 17 | 1 | 18.3 | 1.7 | 17.8 |
11 | 11 | J 18 | 18 | 1 | 19.5 | 2 | 19 |
12 | 12 | J 19 | 19 | 1 | 20.5 | 2 | 20 |
13 | 13 | J 20 | 20 | 1 | 21.5 | 2 | 21 |
14 | 14 | J 21 | 21 | 1 | 22.5 | 2 | 22 |
15 | 15 | J 22 | 22 | 1 | 23.5 | 2 | 23 |
16 | 16 | J 23 | 23 | 1.2 | 24.6 | 2 | 24.1 |
17 | 17 | J 24 | 24 | 1.2 | 25.9 | 2 | 25.2 |
18 | 18 | J 25 | 25 | 1.2 | 26.9 | 2 | 26.2 |
19 | 19 | J 26 | 26 | 1.2 | 27.9 | 2 | 27.2 |
20 | 20 | J 27 | 27 | 1.2 | 29.1 | 2 | 28.4 |
21 | 21 | J 28 | 28 | 1.2 | 30.1 | 2 | 29.4 |
22 | 22 | J 29 | 29 | 1.2 | 31.1 | 2 | 30.4 |
23 | 23 | J 30 | 30 | 1.2 | 32.1 | 2 | 31.4 |
24 | 24 | J 31 | 31 | 1.2 | 33.4 | 2.5 | 32.7 |
25 | 25 | J 32 | 32 | 1.2 | 34.4 | 2.5 | 33.7 |
26 | 26 | J 33 | 33 | 1.2 | 35.5 | 2.5 | 34.7 |
27 | 27 | J 34 | 34 | 1.5 | 36.5 | 2.5 | 35.7 |
28 | 28 | J 35 | 35 | 1.5 | 37.8 | 2.5 | 37 |
29 | 29 | J 36 | 36 | 1.5 | 38.8 | 2.5 | 38 |
30 | 30 | J 37 | 37 | 1.5 | 39.8 | 2.5 | 39 |
31 | 31 | J 38 | 38 | 1.5 | 40.8 | 2.5 | 40 |
32 | 32 | J 39 | 39 | 1.5 | 42 | 2.5 | 41 |
33 | 33 | J 40 | 40 | 1.75 | 43.5 | 2.5 | 42.5 |
34 | 34 | J 41 | 41 | 1.75 | 44.5 | 2.5 | 43.5 |
35 | 35 | J 42 | 42 | 1.75 | 45.5 | 2.5 | 44.5 |
36 | 36 | J 43 | 43 | 1.75 | 46.5 | 2.5 | 45.5 |
37 | 37 | J 44 | 44 | 1.75 | 47.5 | 2.5 | 46.5 |
38 | 38 | J 45 | 45 | 1.75 | 48.5 | 2.5 | 47.5 |
39 | 39 | J 46 | 46 | 1.75 | 49.5 | 2.5 | 48.5 |
40 | 40 | J 47 | 47 | 1.75 | 50.5 | 2.5 | 49.5 |
41 | 41 | J 48 | 48 | 1.75 | 51.5 | 2.5 | 50.5 |
42 | 42 | J 50 | 50 | 2 | 54.2 | 2.5 | 53 |
43 | 43 | J 51 | 51 | 2 | 55.2 | 2.5 | 54 |
44 | 44 | J 52 | 52 | 2 | 56.2 | 2.5 | 55 |
45 | 45 | J 53 | 53 | 2 | 57.2 | 2.5 | 56 |
46 | 46 | J 54 | 54 | 2 | 58.2 | 2.5 | 57 |
47 | 47 | J 55 | 55 | 2 | 59.2 | 2.5 | 58 |
48 | 48 | J 56 | 56 | 2 | 60.2 | 2.5 | 59 |
49 | 49 | J 57 | 57 | 2 | 61.2 | 2.5 | 60 |
50 | 50 | J 58 | 58 | 2 | 62.2 | 2.5 | 61 |
51 | 51 | J 60 | 60 | 2 | 64.2 | 2.5 | 63 |
52 | 52 | J 62 | 62 | 2 | 66.2 | 2.5 | 65 |
53 | 53 | J 63 | 63 | 2 | 67.2 | 2.5 | 66 |
54 | 54 | J 64 | 64 | 2 | 68.2 | 2.5 | 67 |
55 | 55 | J 65 | 65 | 2.5 | 69.2 | 3 | 68 |
56 | 56 | J 67 | 67 | 2.5 | 71.5 | 3 | 70 |
57 | 57 | J 68 | 68 | 2.5 | 72.5 | 3 | 71 |
58 | 58 | J 70 | 70 | 2.5 | 74.5 | 3 | 73 |
59 | 59 | J 72 | 72 | 2.5 | 76.5 | 3 | 75 |
60 | 60 | J 75 | 75 | 2.5 | 79.5 | 3 | 78 |
61 | 61 | J 78 | 78 | 2.5 | 82.5 | 3 | 81 |
62 | 62 | J 80 | 80 | 2.5 | 85.5 | 3 | 83.5 |
63 | 63 | J 82 | 82 | 2.5 | 87.5 | 3 | 85.5 |
64 | 64 | J 85 | 85 | 3 | 90.5 | 3.5 | 88.5 |
65 | 65 | J 88 | 88 | 3 | 93.5 | 3.5 | 91.5 |
66 | 66 | J 90 | 90 | 3 | 95.5 | 3.5 | 93.5 |
67 | 67 | J 92 | 92 | 3 | 97.5 | 3.5 | 95.5 |
68 | 68 | J 95 | 95 | 3 | 100.5 | 3.5 | 98.5 |
69 | 69 | J 98 | 98 | 3 | 103.5 | 3.5 | 101.5 |
70 | 70 | J 100 | 100 | 3 | 105.5 | 3.5 | 103.5 |
71 | 71 | J 102 | 102 | 4 | 108 | 3.5 | 106 |
72 | 72 | J 105 | 105 | 4 | 112 | 3.5 | 109 |
73 | 73 | J 108 | 108 | 4 | 115 | 3.5 | 112 |
74 | 74 | J 110 | 110 | 4 | 117 | 3.5 | 114 |
75 | 75 | J 112 | 112 | 4 | 119 | 3.5 | 116 |
76 | 76 | J 115 | 115 | 4 | 122 | 3.5 | 119 |
77 | 77 | J 117 | 117 | 4 | 125 | 3.5 | 121 |
78 | 78 | J 118 | 118 | 4 | 125 | 3.5 | 122 |
79 | 79 | J 120 | 120 | 4 | 127 | 3.5 | 124 |
80 | 80 | J 122 | 122 | 4 | 129 | 4 | 126 |
81 | 81 | J 125 | 125 | 4 | 132 | 4 | 129 |
82 | 82 | J 128 | 128 | 4 | 135 | 4 | 132 |
83 | 83 | J 130 | 130 | 4 | 137 | 4 | 134 |
84 | 84 | J 132 | 132 | 4 | 139 | 4 | 136 |
85 | 85 | J 135 | 135 | 4 | 142 | 4 | 139 |
86 | 86 | J 138 | 138 | 4 | 145 | 4 | 142 |
87 | 87 | J 140 | 140 | 4 | 147 | 4 | 144 |
88 | 88 | J 142 | 142 | 4 | 149 | 4 | 146 |
89 | 89 | J 145 | 145 | 4 | 152 | 4 | 149 |
90 | 90 | J 147 | 147 | 4 | 155 | 4 | 151 |
91 | 91 | J 148 | 148 | 4 | 155 | 4 | 152 |
92 | 92 | J 150 | 150 | 4 | 158 | 4 | 155 |
93 | 93 | J 152 | 152 | 4 | 161 | 4 | 157 |
94 | 94 | J 155 | 155 | 4 | 164 | 4 | 160 |
95 | 95 | J 158 | 158 | 4 | 167 | 4 | 163 |
96 | 96 | J 160 | 160 | 4 | 169 | 4 | 165 |
97 | 97 | J 165 | 165 | 4 | 174.5 | 4 | 170 |
98 | 98 | J 167 | 167 | 4 | 177.5 | 4 | 172 |
99 | 99 | J 168 | 168 | 4 | 177.5 | 4 | 173 |
100 | 100 | J 170 | 170 | 4 | 179.5 | 4 | 175 |
101 | 101 | J 172 | 172 | 4 | 181.5 | 4 | 177 |
102 | 102 | J 175 | 175 | 4 | 184.5 | 4 | 180 |
103 | 103 | J 177 | 177 | 4 | 187.5 | 4 | 182 |
104 | 104 | J 178 | 178 | 4 | 187.5 | 4 | 183 |
105 | 105 | J 180 | 180 | 4 | 189.5 | 4 | 185 |
106 | 106 | J 182 | 182 | 4 | 191.5 | 4 | 187 |
107 | 107 | J 185 | 185 | 4 | 194.5 | 4 | 190 |
108 | 108 | J 187 | 187 | 4 | 197.5 | 4 | 192 |
109 | 109 | J 188 | 188 | 4 | 197.5 | 4 | 193 |
110 | 110 | J 190 | 190 | 4 | 199.5 | 4 | 195 |
111 | 111 | J 192 | 192 | 4 | 201.5 | 4 | 197 |
112 | 112 | J 195 | 195 | 4 | 204.5 | 4 | 200 |
113 | 113 | J 197 | 197 | 4 | 207.5 | 4 | 202 |
114 | 114 | J 198 | 198 | 4 | 207.5 | 4 | 203 |
115 | 115 | J 200 | 200 | 4 | 209.5 | 4 | 205 |
116 | 116 | J 202 | 202 | 5 | 214 | 4 | 208 |
117 | 117 | J 205 | 205 | 5 | 217 | 4 | 211 |
118 | 118 | J 207 | 207 | 5 | 217 | 4 | 213 |
119 | 119 | J 208 | 208 | 5 | 222 | 4 | 214 |
120 | 120 | J 210 | 210 | 5 | 222 | 4 | 216 |
121 | 121 | J 212 | 212 | 5 | 222 | 4 | 218 |
122 | 122 | J 215 | 215 | 5 | 227 | 4 | 221 |
123 | 123 | J 217 | 217 | 5 | 227 | 4 | 223 |
124 | 124 | J 218 | 218 | 5 | 232 | 4 | 224 |
125 | 125 | J 220 | 220 | 5 | 232 | 4 | 226 |
126 | 126 | J 222 | 222 | 5 | 232 | 4 | 228 |
127 | 127 | J 225 | 225 | 5 | 237 | 4 | 231 |
128 | 128 | J 227 | 227 | 5 | 237 | 4 | 233 |
129 | 129 | J 228 | 228 | 5 | 242 | 4 | 234 |
130 | 130 | J 230 | 230 | 5 | 242 | 4 | 236 |
131 | 131 | J 232 | 232 | 5 | 242 | 4 | 238 |
132 | 132 | J 235 | 235 | 5 | 247 | 4 | 241 |
133 | 133 | J 237 | 237 | 5 | 247 | 4 | 243 |
134 | 134 | J 238 | 238 | 5 | 252 | 4 | 244 |
135 | 135 | J 240 | 240 | 5 | 252 | 4 | 246 |
136 | 136 | J 242 | 242 | 5 | 252 | 4 | 248 |
137 | 137 | J 245 | 245 | 5 | 257 | 4 | 251 |
138 | 138 | J 247 | 247 | 5 | 257 | 4 | 253 |
139 | 139 | J 248 | 248 | 5 | 262 | 4 | 254 |
140 | 140 | J 250 | 250 | 5 | 262 | 4 | 256 |
141 | 141 | J 252 | 252 | 5 | 262 | 5 | 260 |
142 | 142 | J 255 | 255 | 5 | 270 | 5 | 263 |
143 | 143 | J 257 | 257 | 5 | 270 | 5 | 265 |
144 | 144 | J 258 | 258 | 5 | 275 | 5 | 266 |
145 | 145 | J 260 | 260 | 5 | 275 | 5 | 268 |
146 | 146 | J 262 | 262 | 5 | 275 | 5 | 270 |
147 | 147 | J 265 | 265 | 5 | 280 | 5 | 273 |
148 | 148 | J 267 | 267 | 5 | 280 | 5 | 275 |
149 | 149 | J 268 | 268 | 5 | 285 | 5 | 276 |
150 | 150 | J 270 | 270 | 5 | 285 | 5 | 278 |
151 | 151 | J 272 | 272 | 5 | 285 | 5 | 280 |
152 | 152 | J 275 | 275 | 5 | 290 | 5 | 283 |
153 | 153 | J 277 | 277 | 5 | 290 | 5 | 285 |
154 | 154 | J 278 | 278 | 5 | 295 | 5 | 286 |
155 | 155 | J 280 | 280 | 5 | 295 | 5 | 288 |
156 | 156 | J 282 | 282 | 5 | 295 | 5 | 290 |
157 | 157 | J 285 | 285 | 5 | 300 | 5 | 293 |
158 | 158 | J 287 | 287 | 5 | 300 | 5 | 295 |
159 | 159 | J 288 | 288 | 5 | 305 | 5 | 296 |
160 | 160 | J 290 | 290 | 5 | 305 | 5 | 298 |
161 | 161 | J 292 | 292 | 5 | 305 | 5 | 300 |
162 | 162 | J 295 | 295 | 5 | 310 | 5 | 303 |
163 | 163 | J 297 | 297 | 5 | 310 | 5 | 305 |
164 | 164 | J 298 | 298 | 5 | 315 | 5 | 306 |
165 | 165 | J 300 | 300 | 5 | 315 | 5 | 308 |
166 | 166 | J 305 | 305 | 6 | 322 | 6 | 315 |
167 | 167 | J 310 | 310 | 6 | 327 | 6 | 320 |
168 | 168 | J 315 | 315 | 6 | 332 | 6 | 325 |
169 | 169 | J 320 | 320 | 6 | 337 | 6 | 330 |
170 | 170 | J 325 | 325 | 6 | 342 | 6 | 335 |
171 | 171 | J 330 | 330 | 6 | 347 | 6 | 340 |
172 | 172 | J 335 | 335 | 6 | 352 | 6 | 345 |
173 | 173 | J 340 | 340 | 6 | 357 | 6 | 350 |
174 | 174 | J 345 | 345 | 6 | 362 | 6 | 355 |
175 | 175 | J 350 | 350 | 6 | 367 | 6 | 360 |
176 | 176 | J 355 | 355 | 6 | 372 | 6 | 365 |
177 | 177 | J 360 | 360 | 6 | 377 | 6 | 370 |
178 | 178 | J 365 | 365 | 6 | 382 | 6 | 375 |
179 | 179 | J 370 | 370 | 6 | 387 | 6 | 380 |
180 | 180 | J 375 | 375 | 6 | 392 | 6 | 385 |
181 | 181 | J 380 | 380 | 6 | 397 | 6 | 390 |
182 | 182 | J 385 | 385 | 6 | 402 | 6 | 395 |
183 | 183 | J 390 | 390 | 6 | 407 | 6 | 400 |
184 | 184 | J 395 | 395 | 6 | 412 | 6 | 405 |
185 | 185 | J 400 | 400 | 6 | 417 | 6 | 410 |
186 | 186 | J 410 | 410 | 7 | 430 | 6 | 422 |
187 | 187 | J 420 | 420 | 7 | 440 | 6 | 432 |
188 | 188 | J 430 | 430 | 7 | 450 | 6 | 442 |
189 | 189 | J 440 | 440 | 7 | 460 | 6 | 452 |
190 | 190 | J 450 | 450 | 7 | 470 | 6 | 462 |
191 | 191 | J 460 | 460 | 7 | 480 | 6 | 472 |
192 | 192 | J 470 | 470 | 7 | 490 | 6 | 482 |
193 | 193 | J 480 | 480 | 7 | 500 | 6 | 492 |
194 | 194 | J 490 | 490 | 7 | 510 | 6 | 502 |
195 | 195 | J 500 | 500 | 7 | 520 | 6 | 512 |
196 | 196 | J 510 | 510 | 8 | 535 | 6 | 524 |
197 | 197 | J 520 | 520 | 8 | 545 | 6 | 534 |
198 | 198 | J 530 | 530 | 8 | 555 | 6 | 544 |
199 | 199 | J 540 | 540 | 8 | 565 | 6 | 554 |
200 | 200 | J 550 | 550 | 8 | 575 | 6 | 564 |
201 | 201 | J 560 | 560 | 8 | 585 | 6 | 574 |
202 | 202 | J 570 | 570 | 8 | 595 | 6 | 584 |
203 | 203 | J 580 | 580 | 8 | 605 | 6 | 594 |
204 | 204 | J 590 | 590 | 8 | 615 | 6 | 604 |
205 | 205 | J 600 | 600 | 8 | 625 | 6 | 614 |
206 | 206 | J 650 | 650 | 9 | 680 | 6 | 666 |
207 | 207 | J 700** | 700 | 9 | 730 | 6 | 716 |
208 | 208 | J 750** | 750 | 9 | 785 | 9 | 768 |
209 | 209 | J 800** | 800 | 9 | 835 | 9 | 818 |
210 | 210 | J 850** | 850 | 9 | 890 | 9 | 870 |
211 | 211 | J 900** | 900 | 9 | 940 | 9 | 920 |
212 | 212 | J 950** | 950 | 9 | 1000 | 9 | 972 |
213 | 213 | J 1000** | 1000 | 9 | 1050 | 9 | 1022 |
Zustand
Objekte je Seite
Produktbeschreibung
Sicherungsring DIN 472
Kontaktdaten

SEEGER-ORBIS
Sicherungsringe und Sprengringe
-
Seeger-Orbis GmbH
Seeger-Orbis GmbH
Wiesbadener Str. 243-247
61462 Königstein (Taunus)
www.seeger-orbis.de
