SEEGER-ORBIS
Von SEEGER-ORBIS

AL Seeger-L-Ringe für Wellen

Hersteller SEEGER-ORBIS
Bezeichnung AL Seeger-L-Ringe für Wellen
Referenz AL 16
Vermerk Ungespannt
Omniclass number 23.13.23.11.13.25
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Bezeichnung Nennmaß d1 s d3 d5 Nut Durchmesser d2 Lappen** L
1 1 AL 16 16 0.6 14.7 1.7 15.2 6 0.35
2 2 AL 17 17 0.6 15.7 1.7 16.2 6 0.35
3 3 AL 18 18 0.8 16.5 2 17 6 0.35
4 4 AL 20 20 1.2 18.5 2 19 6 0.35
5 5 AL 22 22 1.2 20.5 2 21 6 0.35
6 6 AL 24 24 1.2 22.2 2 22.9 6 0.4
7 7 AL 25 25 1.2 23.2 2 23.9 6 0.4
8 8 AL 26 26 1.2 24.2 2 24.9 6 0.4
9 9 AL 28 28 1.5 25.9 2 26.6 6 0.4
10 10 AL 29 29 1.5 26.9 2 27.6 6 0.4
11 11 AL 30 30 1.5 27.9 2 28.6 6 0.4
12 12 AL 32 32 1.5 29.6 2.5 30.3 6 0.45
13 13 AL 34 34 1.5 31.5 2.5 32.3 6 0.45
14 14 AL 35 35 1.5 32.2 2.5 33 6 0.5
15 15 AL 37 37 1.5 34.2 2.5 35 6 0.5
16 16 AL 38 38 1.75 35.2 2.5 36 6 0.5
17 17 AL 40 40 1.75 36.5 2.5 37.5 6 0.6
18 18 AL 45 45 1.75 41.5 2.5 42.5 6 0.6
19 19 AL 50 50 2 45.8 2.5 47 6 0.8
20 20 AL 55 55 2 50.8 2.5 52 6 0.8
21 21 AL 58 58 2 53.8 2.5 55 6 0.8
22 22 AL 60 60 2 55.8 2.5 57 8 0.8
23 23 AL 62 62 2 57.8 2.5 59 8 0.8
24 24 AL 65 65 2.5 60.8 3 62 8 1
25 25 AL 68 68 2.5 63.5 3 65 8 1
26 26 AL 70 70 2.5 65.5 3 67 8 1
27 27 AL 75 75 2.5 70.5 3 72 8 1
28 28 AL 80 80 2.5 74.5 3 76.5 8 1
29 29 AL 85 85 3 79.5 3.5 81.5 8 1
30 30 AL 90 90 3 84.5 3.5 86.5 8 1
31 31 AL 95 95 3 89.5 3.5 91.5 8 1
32 32 AL 100 100 3 94.5 3.5 96.5 8 1
Zustand

Produktbeschreibung

Sicherungsring für Wellen, mit Lappen, zum Ausgleich geringen Axialspiels

Kontaktdaten

SEEGER-ORBIS

SEEGER-ORBIS

Sicherungsringe und Sprengringe

Google Map