1

2-way ball valves with flange connection Steel · DIN · DN 10 - DN 50 · adjustable page 52

Manufacturer RÖTELMANN
Description 2-way ball valves with flange connection Steel · DIN · DN 10 - DN 50 · adjustable
Part number 109 212, PN 25
Product selection
Selector Body Ball Stem Ball seats Stem seals
1 Steel Steel, hard chrome plated Steel POM NBR
2 Steel Steel, hard chrome plated Steel POM FKM
3 Steel Steel, hard chrome plated Steel PTFE FKM
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals
Selector Type of connection DN D (mm) b (mm) k (mm) d4 (mm) f (mm) Quantity n d2 (mm) L Weight (kg) Article-No.
1 PN 25 10 90 16 60 40 2 4 14 130 2.1 109 212
2 PN 40 15 95 16 65 45 2 4 14 130 2.7 109 213
3 PN 40 20 105 18 75 58 2 4 14 150 3.8 109 214
4 PN 40 25 115 18 85 68 2 4 14 160 4.9 109 215
5 PN 40 32 140 18 100 78 2 4 18 180 7 109 216
6 PN 40 40 150 18 110 88 3 4 18 200 8.9 109 217
7 PN 40 50 165 20 125 102 3 4 18 230 12.2 109 218
8 PN 63 10 100 20 70 40 2 4 14 130 2.9 109 226
9 PN 63 15 105 20 75 45 2 4 14 130 3.5 109 227
10 PN 63 25 140 24 100 68 2 4 18 160 7.6 109 228
11 PN 63 40 170 26 125 88 3 4 22 200 12.6 109 229
12 PN 63 50 180 26 135 102 3 4 22 230 15.3 109 230
13 PN 100 10 100 20 70 40 2 4 14 130 2.9 109 226
14 PN 100 15 105 20 75 45 2 4 14 130 3.5 109 227
15 PN 100 25 140 24 100 68 2 4 18 160 7.6 109 228
16 PN 100 40 170 26 125 88 3 4 22 200 12.6 109 229
17 PN 100 50 195 28 145 102 3 4 26 230 17.9 109 241
18 PN 160 10 100 20 70 40 2 4 14 130 2.9 109 226
19 PN 160 15 105 20 75 45 2 4 14 130 3.5 109 227
20 PN 160 25 140 24 100 68 2 4 18 160 7.6 109 228
21 PN 160 40 170 28 125 88 3 4 22 200 13.2 109 244
22 PN 160 50 195 30 145 102 3 4 26 230 18.7 109 245
23 PN 250 10 125 24 85 40 2 4 18 130 5 109 207
24 PN 250 15 130 26 90 45 2 4 18 130 6.2 109 208
25 PN 250 25 150 28 105 68 2 4 22 160 9.5 109 248
26 PN 250 40 185 34 135 88 3 4 26 200 17.2 109 249
27 PN 250 50 200 38 150 102 3 8 26 230 22.6 109 250
28 PN 320 10 125 24 85 40 2 4 18 130 5 109 207
29 PN 320 15 130 26 90 45 2 4 18 130 6.2 109 208
30 PN 320 25 160 34 115 68 2 4 22 160 12.5 109 209
31 PN 320 40 195 38 145 88 3 4 26 200 20.5 109 210
32 PN 320 50 210 42 160 102 3 8 26 230 26.4 109 211
33 PN 400 10 125 28 85 40 2 4 18 210 6 109 262
34 PN 400 15 145 30 100 45 2 4 22 210 9 109 263
35 PN 400 25 180 38 130 68 2 4 26 230 17.4 109 264
36 PN 400 40 220 48 165 88 3 4 30 260 31.9 109 265
37 PN 400 50 235 52 180 102 3 8 30 300 38.9 109 266
Type of connection
DN
D (mm)
b (mm)
k (mm)
d4 (mm)
f (mm)
Quantity n
d2 (mm)
L
Weight (kg)
Article-No.
Contact the supplier
RÖTELMANN Shut-off and Control Technology
Rötelmann GmbH