2

Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Stahl · Blockaufbau · DN 6 - DN 50 seite 80

Hersteller RÖTELMANN
Bezeichnung Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Stahl · Blockaufbau · DN 6 - DN 50
Referenz 206101 DN = 6
Produktauswahl
Selector Anschluß DN L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) L7 (mm) L8 (mm) B (mm) B1 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) T1 (mm) T2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) SW (mm) SW1 (mm) Handhebel Code Gewicht (kg) für Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) PN (bar) Artikel-Nummer E1 (mm) E2 (mm) E3 (mm) E4 (mm) E5 (mm) E6 (mm) E7 (mm) E8 (mm) E9 (mm) M O-Ring Bohrung Schaltweg (°) Gehäuse Schaltkugel Schaltwelle Gehäusedichtung Schaltkugeldichtung Schaltwellendichtung Handhebel 8kt (mm) Handhebel L (mm) Handhebel H (mm) Handhebel h (mm) Handhebel Artikel-Nummer Zubehör t (mm) Zubehör x (mm) Zubehör y (mm) Zubehör z (mm) Zubehör Artikel-Nummer
1 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 6 59 35 8.5 23.5 35 8.5 4.5 17.5 26 40 27 35 20 37.5 1.8 6.8 6 12 6.4 11 24 7 1 0.58 M6 - 10.9 500 206101 35 35 50.5 0 8.5 13.5 20 17.5 17.5 M 6 7,5 x 2,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 7 76 27 6 903000 0.8 18 9 20 -
2 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 10 73 44 10 29 55 7.5 7 27.5 29 55 40 45 24.5 48.5 1.8 8 9.5 15 8.4 32 8 2 1.15 M8 - 10.9 500 206102 44 52.5 63 2.5 10 20 27.5 25 19 M 8 10,5 x 2,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 8 100 29 7 903001 1.2 21 9 20 -
3 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 12 98 58 16 42.5 83 7.5 10 41.5 42.5 60 45 55 32 58.5 1.8 8 15.5 25 8.4 36 10 3 2.11 M8 - 12.9 315 206103 58 74.5 82 8.5 16 22.5 30 33 26.5 M 8 20,5 x 2,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 10 112.5 48 10 903002 1.2 24 9 20 -
4 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 20 117 69 20 52 97 10 12 48.5 52 70 51 70 39 74 2.7 11 20 30 10.5 17 14 8 4 M10 - 12.9 250 206104 69 87 97 10 20 25.5 35 38.5 32 M10 23,5 x 3,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 14 187 62 13 903004 1.5 34 9 20 -
5 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 25 138 81 24 62 115 10 7 57.5 62 80 60 80 46 84 2.7 11 24 35 10.5 17 50 14 8 5.58 M10 - 12.9 250 206105 81 101 114 14 24 30 40 43.5 38 M10 28,5 x 3,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 14 187 62 13 903004 1.5 34 9 20 -
6 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 32 165 96 29 75 136 12 11 68 75 100 78 100 56.6 104.5 2.7 12 32 40 13 19 70 17 22 11.14 M12 - 12.9 250 206106 96 119 136 17 29 39 50 51 46 M12 33,5 x 3,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 17 320 76 17 903539 1.75 54 9 20 -
7 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 40 175 112 28.5 84.5 112 28.5 25 56 84.5 130 95 100 52.6 104.5 2.7 17.5 38 48.5 17 26 17 22 15.19 M16 - 12.9 250 206107 112 112 146.5 0 28.5 47.5 65 56 56 M16 42,0 x 3,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 17 320 76 17 903539 1.75 54 9 20 -
8 Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung 50 215 136 38 106 136 38 25 68 106 150 112 110 55.1 114.5 2.7 20 48 55.5 21 33 17 22 22.67 M20 - 12.9 315 206108 136 136 177 0 38 56 75 68 68 M20 49,0 x 3,5 L 90 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl NBR POM NBR 17 320 76 17 903539 1.75 54 9 20 -
Anschluß
DN
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
L7 (mm)
L8 (mm)
B (mm)
B1 (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
T1 (mm)
T2 (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
Handhebel Code
Gewicht (kg)
für Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
PN (bar)
Artikel-Nummer
E1 (mm)
E2 (mm)
E3 (mm)
E4 (mm)
E5 (mm)
E6 (mm)
E7 (mm)
E8 (mm)
E9 (mm)
M
O-Ring
Bohrung
Schaltweg (°)
Gehäuse
Schaltkugel
Schaltwelle
Gehäusedichtung
Schaltkugeldichtung
Schaltwellendichtung
Handhebel 8kt (mm)
Handhebel L (mm)
Handhebel H (mm)
Handhebel h (mm)
Handhebel Artikel-Nummer
Zubehör t (mm)
Zubehör x (mm)
Zubehör y (mm)
Zubehör z (mm)
Zubehör Artikel-Nummer
Kontaktdaten
RÖTELMANN Absperr- und Steuertechnik
Rötelmann GmbH