1

Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Messing · Gewindeanschluß · DN 6 - DN 50 seite 76

Hersteller RÖTELMANN
Bezeichnung Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Messing · Gewindeanschluß · DN 6 - DN 50
Referenz 201 501, Bohrung L, DN = 6/11
Produktauswahl
Selector Anschluß DN/LW Gewinde D L (mm) L1 (mm) A (mm) B (mm) B1 (mm) Gewicht (kg) PN (bar) Artikel-Nummer Schaltweg (°) Gehäuse Schaltkugel Schaltwelle Schaltkugeldichtung Schaltwellendichtung
1 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 6/11 G 1/4 81 13 145 86 40 0.8 35 201 501 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
2 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 10/11 G 3/8 81 13 145 86 40 0.8 35 201 502 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
3 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 15/13 G 1/2 80 13 130 77 40 0.7 40 201 503 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
4 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 20/18 G 3/4 96 15 160 89 48 1.1 40 201 504 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
5 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 25/23 G 1 113 17 160 93 56.5 1.7 25 201 505 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
6 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 32/29 G 1 1/4 130 19 195 110 65 2.6 16 201 506 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
7 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 40/35 G 1 1/2 147 22 195 115 73.5 3.7 16 201 507 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
8 Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP female thread) 50/44 G 2 169 27 235 129 84.5 5.8 16 201 508 90 Messing Messing, hartverchromt Messing PTFE PTFE
Anschluß
DN/LW
Gewinde D
L (mm)
L1 (mm)
A (mm)
B (mm)
B1 (mm)
Gewicht (kg)
PN (bar)
Artikel-Nummer
Schaltweg (°)
Gehäuse
Schaltkugel
Schaltwelle
Schaltkugeldichtung
Schaltwellendichtung
Kontaktdaten
RÖTELMANN Absperr- und Steuertechnik
Rötelmann GmbH