1

Kugelhähne für die Meßtechnik, Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel für Manometer Edelstahl TK4 seite 123

Hersteller RÖTELMANN
Bezeichnung Kugelhähne für die Meßtechnik, Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel für Manometer Edelstahl TK4
Referenz 101 072
Produktauswahl
Selector BM BM(L1) (mm) BM(L2) (mm) BM(SW) (mm) PM PM(L1) (mm) PM(L2) (mm) PM(SW) (mm) P P(RA) (mm) P(L1) (mm) P(L2) (mm) P(SW) (mm) PN (bar) Artikel-Nummer Gehäuse Schaltkugel Schaltwelle Schaltkugeldichtung Schaltwellendichtung
1 G 1/2 19 66 27 G 1/2 15 21 27 M 18 x 1.5 12 11 15 24 100 101 072 Edelstahl Edelstahl Edelstahl PTFE FKM
2 G 1/2 19 66 27 M 20 x 1.5 22 35 24 M 18 x 1.5 12 11 15 24 100 101 074 Edelstahl Edelstahl Edelstahl PTFE FKM
3 G 1/2 19 66 27 G 1/2 15 21 27 G 1/2 15 21 27 100 101 076 Edelstahl Edelstahl Edelstahl PTFE FKM
4 G 1/2 19 66 27 M 20 x 1.5 22 35 24 G 1/2 15 21 27 100 101 078 Edelstahl Edelstahl Edelstahl PTFE FKM
BM
BM(L1) (mm)
BM(L2) (mm)
BM(SW) (mm)
PM
PM(L1) (mm)
PM(L2) (mm)
PM(SW) (mm)
P
P(RA) (mm)
P(L1) (mm)
P(L2) (mm)
P(SW) (mm)
PN (bar)
Artikel-Nummer
Gehäuse
Schaltkugel
Schaltwelle
Schaltkugeldichtung
Schaltwellendichtung
Dokumentation
Kontaktdaten
RÖTELMANN Absperr- und Steuertechnik
Rötelmann GmbH