1

2/2-Wege-Kugelhähne mit Flanschanschluß Stahl · SAE · DN 13 - DN 38/32 seite 50

Hersteller RÖTELMANN
Bezeichnung 2/2-Wege-Kugelhähne mit Flanschanschluß Stahl · SAE · DN 13 - DN 38/32
Referenz 104 001 DN = 13
Produktauswahl
Selector Gehäuse Schaltkugel Schaltwelle Schaltkugeldichtung Schaltwellendichtung
1 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl POM NBR
2 Stahl Stahl, hartverchromt Stahl POM FKM
Gehäuse
Schaltkugel
Schaltwelle
Schaltkugeldichtung
Schaltwellendichtung
Selector Anschluß DN Gewinde D RA (mm) D1 A1 (mm) B1 (mm) B2 (mm) L (mm) L1 (mm) B (mm) H (mm) Gewicht (kg) O-Ring PN (bar) Artikel-Nummer Zubehör t (mm) Zubehör x (mm) Zubehör y (mm) Zubehör z (mm) Zubehör Artikel-Nummer
1 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 13 M24 x 1,5 16 M8 17.5 38.1 20 103 51.5 46 54 1.2 18,64 x 3,53 350 104 001 1.2 24 9 20 -
2 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 19 M36 x 2 25 M10 22.3 47.6 20 125 62.5 52 65 2 24,99 x 3,53 350 104 002 1.5 34 9 20 -
3 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 25 M42 x 2 30 M10 26.2 52.4 21 138 69 59 70 2.7 32,92 x 3,53 315 104 003 1.5 34 9 20 -
4 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 32 M52 x 2 38 M10 30.2 58.7 24 153 71.5 73 79 3.8 37,69 x 3,53 250 104 004 1.75 54 9 20 -
5 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 38/32 M52 x 2 38 M12 35.7 69.9 30 153 71.5 83 94 4.9 47,22 x 3,53 200 104 005 1.75 54 9 20 -
6 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 13 M24 x 1,5 16 5/16 - 18 UNC 17.5 38.1 20 103 51.5 46 54 1.2 18,64 x 3,53 350 104 033 1.2 24 9 20 -
7 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 19 M36 x 2 25 3/8 - 16 UNC 22.3 47.6 20 125 62.5 52 65 2 24,99 x 3,53 350 104 034 1.5 34 9 20 -
8 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 25 M42 x 2 30 3/8 - 16 UNC 26.2 52.4 21 138 69 59 70 2.7 32,92 x 3,53 315 104 035 1.5 34 9 20 -
9 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 32 M52 x 2 38 7/16 - 14 UNC 30.2 58.7 24 153 71.5 73 79 3.8 37,69 x 3,53 250 104 036 1.75 54 9 20 -
10 SAE-Flansch ISO 6162-1, für Gewindezapfen der lötlosen Rohrverschraubung DIN 2353 schwere Reihe ISO 8434-1 38/32 M52 x 2 38 1/2 - 13 UNC 35.7 69.9 30 153 71.5 83 94 4.9 47,22 x 3,53 200 104 037 1.75 54 9 20 -
Anschluß
DN
Gewinde D
RA (mm)
D1
A1 (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B (mm)
H (mm)
Gewicht (kg)
O-Ring
PN (bar)
Artikel-Nummer
Zubehör t (mm)
Zubehör x (mm)
Zubehör y (mm)
Zubehör z (mm)
Zubehör Artikel-Nummer
Kontaktdaten
RÖTELMANN Absperr- und Steuertechnik
Rötelmann GmbH