日本語日本語
EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais ItalianoItaliano EspañolEspañol Português do BrasilPortuguês do Brasil NederlandsNederlands 漢語漢語 日本語日本語 한국어한국어 TürkçeTürkçe ČeskyČesky PolskiPolski MagyarMagyar русский языкрусский язык slovenščinaslovenščina slovenčinaslovenčina DanskDansk SvenskaSvenska Suomen kieliSuomen kieli NorskNorsk ελληνικαελληνικα PortuguêsPortuguês български езикбългарски език
サインイン / 無料登録

カテゴリ

  • プレシディップ | preci-dip
    • スプリング コネクタ
      • Spring-Loaded Connectors 1.25 mm GRID
      • Spring-Loaded Connectors 2 mm GRID
      • Spring-Loaded Connectors 2.54 mm GRID
      • パッド コネクタ
    • PCB コネクタ
      • ソケット コネクタ 1mm
      • ソケット コネクタ 1.27mm
      • ソケット コネクタ 1.778mm および 1.8mm
      • ソケット コネクタ 2mm
      • ソケット コネクタ 2.54mm
      • ピン コネクタ 1mm
      • ピン コネクタ 1.27mm
      • ピン コネクタ 1.778mm
      • ピン コネクタ 2mm
      • ピン コネクタ 2.54mm
      • PCB Header Strips 2.54 mm
      • Male Jumpers
      • Female Jumpers
    • DIL ソケット
      • Dual-In-Line Sockets
      • Shrinkdip Sockets
      • Dual-In-Line Pin Carrier Assemblies
      • Dual-In-Line Pin Headers
      • Dual-In-Line Headers
      • To Sockets
      • Specific Applications Sockets
    • PGA/BGA/PLCC ソケット
      • PGA ソケット
      • μPGA ソケット
      • BGA ソケット
      • PLCC ソケット
    • Contacts
      • Spring-Loaded Contacts
      • Socket Contacts
      • Pin Contacts
    • Series 0900-CLIP

絞り込み

  • 問い合わせの種類
    • (28,289)
プレシディップ | preci-dip
スプリング コネクタ
スプリング コネクタ

preci-dip

preci-dip
PCB コネクタ
PCB コネクタ

preci-dip

preci-dip
DIL ソケット
DIL ソケット

preci-dip

preci-dip
PGA/BGA/PLCC ソケット
PGA/BGA/PLCC ソケット

preci-dip

preci-dip
Contacts
Contacts

preci-dip

preci-dip
Series 0900-CLIP
Series 0900-CLIP

preci-dip

preci-dip

© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2023 - 無断複写. 転載禁止| ご利用規約 - GDPR コンプライアンス - クッキー設定 - 問題を報告

Version : 2023.156.913.47