preci-dip
Surface mount SLC connector, low profile, single row, with 2 positioning pins - 2.54 mm GRID
Manufacturer | preci-dip |
---|---|
Description | Surface mount SLC connector, low profile, single row, with 2 positioning pins, 2.54 mm GRID, 2 contacts, A = 7,5 mm / B = 4 mm / S = 1,4 mm |
Part number | 811-SS-002-30-027101 |
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
本Webサイトは reCAPTCHAにより保護されており、Google プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。
製品セレクション
Number of Contacts
サプライヤーに問い合わせる

preci-dip
相互接続部品
-
PRECI-DIP SA
PRECI-DIP SA
Rue Saint-Henri 11
P.O. Box 834
2800 Delémont
www.precidip.com
sales@precidip.com