preci-dip
preci-dip

Dual-In-Line Sockets - Open frame / Wire-wrap

Solderless wire-wrap terminals are firmly fitted in the insulator body to withstand torque of wrapping tool.

Manufacturer preci-dip
Description Dual-In-Line Sockets, Open frame / Wire-wrap, 24 poles, l1 = 12.95 mm, Tin / 0.75 µm Gold
Part number 123-83-324-41-001101
Omniclass number 23.35.27.13
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Length L (mm)
PP Plating Code
Tin / 0.75 µm Gold

サプライヤーに問い合わせる

preci-dip

preci-dip

相互接続部品

Google Map