preci-dip
表面実装 スプリングコンタクトコネクタ, ロープロファイル, 二列 - 2.54 mm グリッド
製造会社 | preci-dip |
---|---|
名称 | 表面実装スプリングコンタクトコネクタ, ロープロファイル, 二列, 2.54 mm グリッド, 8 コンタクト, A = 6.5 mm / B = 4 mm, ストローク = 1.4 mm |
リファレンス | 813-SS-008-30-005101 |
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
本Webサイトは reCAPTCHAにより保護されており、Google プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。
製品セレクション
コンタクト数
サプライヤーに問い合わせる

preci-dip
相互接続部品
-
PRECI-DIP SA
PRECI-DIP SA
Rue Saint-Henri 11
P.O. Box 834
2800 Delémont
www.precidip.com
sales@precidip.com