2

表面実装 スプリングコンタクトコネクタ, ロープロファイル, 二列 - 2.54 mm グリッド

製造会社 preci-dip
名称 表面実装スプリングコンタクトコネクタ, ロープロファイル, 二列, 2.54 mm グリッド, 6 コンタクト, A = 6.5 mm / B = 4 mm, ストローク = 1.4 mm
リファレンス 813-SS-006-30-005101
無料のPCBモデルを請求する
製品セレクション
Selector Initial Height A (mm) ストローク S (mm) プラスチックボディ背高 B (mm) XXX コード
1 4.5 1.15 2.95 001
5 5 1.4 2.95 002
6 5.5 1.4 2.95 003
7 6 1.4 4 004
8 6.5 1.4 4 005
9 7 1.4 4 006
10 7.5 1.4 4 007
Initial Height A (mm)
ストローク S (mm)
プラスチックボディ背高 B (mm)
XXX コード
サプライヤーに問い合わせる
preci-dip 相互接続部品
PRECI-DIP SA