Di preci-dip
Dual-In-Line Sockets - Open frame / Wire-wrap
Solderless wire-wrap terminals are firmly fitted in the insulator body to withstand torque of wrapping tool.
Manufacturer | preci-dip |
---|---|
Description | Dual-In-Line Sockets, Open frame / Wire-wrap, 10 poles, l1 = 6.6 mm, Tin / 0.75 µm Gold |
Part number | 121-83-210-41-001101 |
Omniclass number | 23.35.27.13 |
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA; si applicano l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Prodotto da selezionare
Length L (mm)
PP Plating Code
Tin / 0.75 µm Gold
Contatta il fornitore

preci-dip
Interconnect components
-
PRECI-DIP SA
PRECI-DIP SA
Rue Saint-Henri 11
P.O. Box 834
2800 Delémont
www.precidip.com
sales@precidip.com