NTN Europe
NTN Europe

Double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (24.. series) optimised version

Manufacturer NTN Europe
Standard ISO 15
Description Double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (24.. series) optimised version - for shaft Ø100
Part number 24020EAW33
Mass 2.96 kg
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu

Tuotevalikoima

Yksityiskohtien taso vaikuttaa mallinnuksen kompleksisuuteen ja siten CAD-tiedoston kokoon.

Ota yhteyttä toimittajaan

NTN Europe

NTN Europe

Bearings manufacturer and linear technology

  • SNR ROLAMENTOS Do Brasil

    SNR ROLAMENTOS Do Brasil
    Fazenda Iguaçu
    Avenida das Industrias, 380
    83820-000 Fazenda Rio Grande
    Brasil
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR Iberica S.A.

    NTN-SNR Iberica S.A.
    Calle Barberan 6
    28035 Madrid
    España
    www.ntn-snr.com

Google Map