1

Roues cylindriques, tissu stratifié, fraisée - module 1.5

Fabricant NOZAG
Désignation Roues cylindriques, en tissu stratifié, fraisée, angle de pression 20°, module 1.5
Référence HG 1510 N
Sélection de produit
Selector type no dents Module d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) tol. de B Matière
1 HG 1510 N 10 1.5 15 18 12 10 20 8 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
2 HG 1512 N 12 1.5 18 21 15 10 20 10 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
3 HG 1515 N 15 1.5 22.5 25.5 18 10 20 10 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
4 HG 1520 N 20 1.5 30 33 25 10 20 10 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
5 HG 1525 N 25 1.5 37.5 40.5 25 10 20 10 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
6 HG 1530 N 30 1.5 45 48 25 10 20 10 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière
Contactez le fournisseur
NOZAG Fabricant d'éléments de transmission
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH