1

Roues cylindriques, tissu stratifié, fraisée - module 1.25

Fabricant NOZAG
Désignation Roues cylindriques, en tissu stratifié, fraisée, angle de pression 20°, module 1.25
Référence HG 1210 N
Sélection de produit
Selector type no dents Module d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) tol. de B Matière
1 HG 1210 N 10 1.25 12.5 15 9 8 16 5 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
2 HG 1212 N 12 1.25 15 17.5 10 8 18 5 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
3 HG 1215 N 15 1.25 18.75 21.25 15 8 18 8 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
4 HG 1220 N 20 1.25 25 27.5 15 8 18 8 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
5 HG 1225 N 25 1.25 31.25 33.75 20 8 18 8 H9 Tissu stratifié, fraisée - PF CC 201, HGW 2088
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière
Contactez le fournisseur
NOZAG Fabricant d'éléments de transmission
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH