1

Roues cylindriques, plastique avec moyeu en acier, fraisée - à denture droite - module 4.0

Fabricant NOZAG
Désignation Roues cylindriques en plastique PA 12 G avec moyeu en acier Ck45 DIN 1.1191, fraisée, à denture droite, angle de pression 20°, module 4.0
Référence PGST 4015 AN
Sélection de produit
Selector type no dents Module d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) K (mm) B (mm) tol. de B Matière
1 PGST 4015 AN 15 4 60 68 50 40 60 40 20 H7 Plastique PA 12 G
2 PGST 4020 AN 20 4 80 88 65 40 60 45 20 H7 Plastique PA 12 G
3 PGST 4025 AN 25 4 100 108 75 40 60 65 20 H7 Plastique PA 12 G
4 PGST 4030 AN 30 4 120 128 85 40 60 75 20 H7 Plastique PA 12 G
5 PGST 4036 AN 36 4 144 152 100 40 60 90 30 H7 Plastique PA 12 G
6 PGST 4040 AN 40 4 160 168 100 40 60 90 30 H7 Plastique PA 12 G
7 PGST 4045 AN 45 4 180 188 110 40 60 100 30 H7 Plastique PA 12 G
8 PGST 4050 AN 50 4 200 208 120 40 60 110 30 H7 Plastique PA 12 G
9 PGST 4060 AN 60 4 240 248 130 40 60 120 30 H7 Plastique PA 12 G
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
K (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière
Contactez le fournisseur
NOZAG Fabricant d'éléments de transmission
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH