1

Roues cylindriques, acier inoxydable, fraisée - module 1.5

Fabricant NOZAG
Désignation Roues cylindriques, acier inoxydable, fraisée, angle de pression 20°, module 1.5
Référence XG 1512 N
Sélection de produit
Selector type no dents Module d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) tol. de B Matière
1 XG 1512 N 12 1.5 18 21 15 15 25 8 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
2 XG 1515 N 15 1.5 22.5 25.5 18 15 25 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
3 XG 1518 N 18 1.5 27 30 22 15 25 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
4 XG 1520 N 20 1.5 30 33 25 15 25 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
5 XG 1525 N 25 1.5 37.5 40.5 25 15 30 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
6 XG 1530 N 30 1.5 45 48 30 15 30 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
7 XG 1540 N 40 1.5 60 63 40 15 30 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
8 XG 1550 N 50 1.5 75 78 50 15 30 10 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
9 XG 1560 N 60 1.5 90 93 60 15 30 12 H7 Acier inoxydable DIN 1.4305
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière
Contactez le fournisseur
NOZAG Fabricant d'éléments de transmission
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH