Drehstrommotoren 1400 min-1

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Drehstrommotoren 1400 min-1
Bestellnummer 56 A 4 0.06 B3 _ ___
Vermerk Geometrie ohne Gewähr
Produktauswahl
Selector IEC Typ Pole kW min-1 Nm V lna W kg Ø WE L We K.K IE Norm
1 56 A 4 0.06 1400 0.41 230/400 0.25 55.0 2.6 9 20 o 1
2 56 B 4 0.09 1400 0.61 230/400 0.40 61.0 2.8 9 20 o 1
4 63 A 4 0.12 1380 0.83 230/400 0.45 60.0 3.5 11 23 o 1
5 63 B 4 0.18 1380 1.25 230/400 0.65 65.0 4.2 11 23 o 1
6 63 XC 4 0.25 1400 1.70 230/400 0.77 69.0 5.0 11 23 o 1
7 71 A 4 0.25 1380 1.73 230/400 0.85 66.0 4.8 14 30 o 1
8 71 B 4 0.37 1370 2.59 230/400 1.30 68.0 5.9 14 30 o 1
9 71 XC 4 0.55 1400 3.86 230/400 1.54 70.0 7.2 14 30 o 1
10 80 A 4 0.55 1400 3.75 230/400 1.70 72.0 7.5 19 40 u 1
11 80 B 4 0.75 1400 5.12 230/400 2.20 80.0 9.6 19 40 u 2
12 80 XC 4 1.10 1380 7.61 230/400 3.00 81.4 11.5 19 40 u 2
13 90 S 4 1.10 1425 7.62 230/400 2.60 81.4 16.3 24 50 u 2
14 90 L 4 1.50 1425 10.10 230/400 3.40 82.8 18.0 24 50 u 2
15 100 LA 4 2.20 1440 14.60 230/400 4.50 84.7 25.5 28 60 u 2
16 100 LB 4 3.00 1445 19.80 400/690 6.80 85.5 27.5 28 60 u 2
17 112 M 4 4.00 1550 26.30 400/690 8.40 87.0 35.5 28 60 u 2
18 112 MA 4 5.50 1440 36.50 400/690 11.50 87.7 39.0 28 60 u 2
19 132 S 4 5.50 1460 36.00 400/690 11.30 88.0 69.0 38 80 o 2
20 132 M 4 7.50 1460 49.10 400/690 15.30 88.7 73.5 38 80 o 3
21 132 MA 4 9.20 1460 49.10 400/690 15.30 88.7 73.5 38 80 o 2
IEC
Typ
Pole
kW
min-1
Nm
V
lna
W
kg
Ø WE
L We
K.K
IE Norm
Kontaktdaten
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH