1

Stirnräder Kunststoff mit Stahlkern gefräst - geradeverzahnt - Modul 3.0

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Stirnräder aus Kunststoff PA 12 G mit Stahlkern Ck45 DIN 1.1191, gefräst, geradeverzahnt, Eingriffswinkel 20°, Modul 3.0
Bestellnummer PGST 3018 AN
Produktauswahl
Selector Type No. Zähne Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) K (mm) B (mm) Tol. von B Material
1 PGST 3018 AN 18 3 54 60 45 30 50 35 10 H7 Kunststoff PA 12 G
2 PGST 3020 AN 20 3 60 66 45 30 50 35 15 H7 Kunststoff PA 12 G
3 PGST 3025 AN 25 3 75 81 55 30 50 45 15 H7 Kunststoff PA 12 G
4 PGST 3030 AN 30 3 90 96 70 30 50 60 15 H7 Kunststoff PA 12 G
5 PGST 3036 AN 36 3 108 114 80 30 50 70 20 H7 Kunststoff PA 12 G
6 PGST 3040 AN 40 3 120 126 85 30 50 75 20 H7 Kunststoff PA 12 G
7 PGST 3045 AN 45 3 135 141 85 30 50 75 20 H7 Kunststoff PA 12 G
8 PGST 3048 AN 48 3 144 150 90 30 50 80 20 H7 Kunststoff PA 12 G
9 PGST 3050 AN 50 3 150 156 100 30 50 90 20 H7 Kunststoff PA 12 G
10 PGST 3060 AN 60 3 180 186 100 30 50 90 20 H7 Kunststoff PA 12 G
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
K (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material
Kontaktdaten
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH