1

Stirnräder Hartgewebe, gefräst - Modul 1.5

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Stirnräder Hartgewebe, gefräst, Eingriffswinkel 20°, Modul 1.5
Bestellnummer HG 1510 N
Produktauswahl
Selector Type No. Zähne Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. von B Material
1 HG 1510 N 10 1.5 15 18 12 10 20 8 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
2 HG 1512 N 12 1.5 18 21 15 10 20 10 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
3 HG 1515 N 15 1.5 22.5 25.5 18 10 20 10 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
4 HG 1520 N 20 1.5 30 33 25 10 20 10 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
5 HG 1525 N 25 1.5 37.5 40.5 25 10 20 10 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
6 HG 1530 N 30 1.5 45 48 25 10 20 10 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material
Kontaktdaten
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH