1

Stirnräder Hartgewebe, gefräst - Modul 1.25

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Stirnräder Hartgewebe, gefräst, Eingriffswinkel 20°, Modul 1.25
Bestellnummer HG 1210 N
Produktauswahl
Selector Type No. Zähne Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. von B Material
1 HG 1210 N 10 1.25 12.5 15 9 8 16 5 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
2 HG 1212 N 12 1.25 15 17.5 10 8 18 5 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
3 HG 1215 N 15 1.25 18.75 21.25 15 8 18 8 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
4 HG 1220 N 20 1.25 25 27.5 15 8 18 8 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
5 HG 1225 N 25 1.25 31.25 33.75 20 8 18 8 H9 Hartgewebe - PF CC 201. HGW 2088
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material
Kontaktdaten
NOZAG Hersteller von Antriebselementen
Nozag Sarl
Nozag AG
Nozag GmbH