nosta
nosta

Parallel Keys - Type A, round-ended

Manufacturer Nosta
Standard DIN 6885
Description Parallel key A 2 x 2 x 6 DIN 6885
Part number 8500A0202006
Note DIN 6885 A 2 x 2 x 6
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Index Selector Part no. Width (mm) Height (mm) Length (mm) For shaft Ø
1 1 8500A0202006 2 2 6 6 - 8
2 2 8500A0202008 2 2 8 6 - 8
3 3 8500A0202010 2 2 10 6 - 8
4 4 8500A0202012 2 2 12 6 - 8
5 5 8500A0202014 2 2 14 6 - 8
6 6 8500A0202016 2 2 16 6 - 8
7 7 8500A0202018 2 2 18 6 - 8
8 8 8500A0202020 2 2 20 6 - 8
9 9 8500A0303006 3 3 6 8 - 10
10 10 8500A0303008 3 3 8 8 - 10
11 11 8500A0303010 3 3 10 8 - 10
12 12 8500A0303012 3 3 12 8 - 10
13 13 8500A0303014 3 3 14 8 - 10
14 14 8500A0303016 3 3 16 8 - 10
15 15 8500A0303018 3 3 18 8 - 10
16 16 8500A0303020 3 3 20 8 - 10
17 17 8500A0303022 3 3 22 8 - 10
18 18 8500A0303025 3 3 25 8 - 10
19 19 8500A0303028 3 3 28 8 - 10
20 20 8500A0303032 3 3 32 8 - 10
21 21 8500A0303036 3 3 36 8 - 10
22 22 8500A0404008 4 4 8 10 - 12
23 23 8500A0404010 4 4 10 10 - 12
24 24 8500A0404012 4 4 12 10 - 12
25 25 8500A0404014 4 4 14 10 - 12
26 26 8500A0404016 4 4 16 10 - 12
27 27 8500A0404018 4 4 18 10 - 12
28 28 8500A0404020 4 4 20 10 - 12
29 29 8500A0404022 4 4 22 10 - 12
30 30 8500A0404025 4 4 25 10 - 12
31 31 8500A0404028 4 4 28 10 - 12
32 32 8500A0404032 4 4 32 10 - 12
33 33 8500A0404036 4 4 36 10 - 12
34 34 8500A0404040 4 4 40 10 - 12
35 35 8500A0404045 4 4 45 10 - 12
36 36 8500A0505010 5 5 10 12 - 17
37 37 8500A0505012 5 5 12 12 - 17
38 38 8500A0505014 5 5 14 12 - 17
39 39 8500A0505016 5 5 16 12 - 17
40 40 8500A0505018 5 5 18 12 - 17
41 41 8500A0505020 5 5 20 12 - 17
42 42 8500A0505022 5 5 22 12 - 17
43 43 8500A0505025 5 5 25 12 - 17
44 44 8500A0505028 5 5 28 12 - 17
45 45 8500A0505032 5 5 32 12 - 17
46 46 8500A0505036 5 5 36 12 - 17
47 47 8500A0505040 5 5 40 12 - 17
48 48 8500A0505045 5 5 45 12 - 17
49 49 8500A0505050 5 5 50 12 - 17
50 50 8500A0505056 5 5 56 12 - 17
51 51 8500A0505063 5 5 63 12 - 17
52 52 8500A0505070 5 5 70 12 - 17
53 53 8500A0606014 6 6 14 17 - 22
54 54 8500A0606016 6 6 16 17 - 22
55 55 8500A0606018 6 6 18 18 - 22
56 56 8500A0606020 6 6 20 19 - 22
57 57 8500A0606022 6 6 22 20 - 22
58 58 8500A0606025 6 6 25 21 - 22
59 59 8500A0606028 6 6 28 22 - 22
60 60 8500A0606032 6 6 32 23 - 22
61 61 8500A0606036 6 6 36 24 - 22
62 62 8500A0606040 6 6 40 25 - 22
63 63 8500A0606045 6 6 45 26 - 22
64 64 8500A0606050 6 6 50 27 - 22
65 65 8500A0606056 6 6 56 28 - 22
66 66 8500A0606063 6 6 63 29 - 22
67 67 8500A0606070 6 6 70 30 - 22
68 68 8500A0807018 8 7 18 22 - 30
69 69 8500A0807020 8 7 20 22 - 30
70 70 8500A0807022 8 7 22 22 - 30
71 71 8500A0807025 8 7 25 22 - 30
72 72 8500A0807028 8 7 28 22 - 30
73 73 8500A0807032 8 7 32 22 - 30
74 74 8500A0807036 8 7 36 22 - 30
75 75 8500A0807040 8 7 40 22 - 30
76 76 8500A0807045 8 7 45 22 - 30
77 77 8500A0807050 8 7 50 22 - 30
78 78 8500A0807056 8 7 56 22 - 30
79 79 8500A0807063 8 7 63 22 - 30
80 80 8500A0807070 8 7 70 22 - 30
81 81 8500A0807080 8 7 80 22 - 30
82 82 8500A0807090 8 7 90 22 - 30
83 83 8500A1008022 10 8 22 30 - 38
84 84 8500A1008025 10 8 25 30 - 38
85 85 8500A1008028 10 8 28 30 - 38
86 86 8500A1008032 10 8 32 30 - 38
87 87 8500A1008036 10 8 36 30 - 38
88 88 8500A1008040 10 8 40 30 - 38
89 89 8500A1008045 10 8 45 30 - 38
90 90 8500A1008050 10 8 50 30 - 38
91 91 8500A1008056 10 8 56 30 - 38
92 92 8500A1008063 10 8 63 30 - 38
93 93 8500A1008070 10 8 70 30 - 38
94 94 8500A1008080 10 8 80 30 - 38
95 95 8500A1008090 10 8 90 30 - 38
96 96 8500A1008100 10 8 100 30 - 38
97 97 8500A1008110 10 8 110 30 - 38
98 98 8500A1008125 10 8 125 30 - 38
99 99 8500A1208028 12 8 28 38 - 44
100 100 8500A1208032 12 8 32 38 - 44
101 101 8500A1208036 12 8 36 38 - 44
102 102 8500A1208040 12 8 40 38 - 44
103 103 8500A1208045 12 8 45 38 - 44
104 104 8500A1208050 12 8 50 38 - 44
105 105 8500A1208056 12 8 56 38 - 44
106 106 8500A1208063 12 8 63 38 - 44
107 107 8500A1208070 12 8 70 38 - 44
108 108 8500A1208080 12 8 80 38 - 44
109 109 8500A1208090 12 8 90 38 - 44
110 110 8500A1208100 12 8 100 38 - 44
111 111 8500A1208110 12 8 110 38 - 44
112 112 8500A1208125 12 8 125 38 - 44
113 113 8500A1208140 12 8 140 38 - 44
114 114 8500A1409036 14 9 36 44 - 50
115 115 8500A1409040 14 9 40 44 - 50
116 116 8500A1409045 14 9 45 44 - 50
117 117 8500A1409050 14 9 50 44 - 50
118 118 8500A1409056 14 9 56 44 - 50
119 119 8500A1409063 14 9 63 44 - 50
120 120 8500A1409070 14 9 70 44 - 50
121 121 8500A1409080 14 9 80 44 - 50
122 122 8500A1409090 14 9 90 44 - 50
123 123 8500A1409100 14 9 100 44 - 50
124 124 8500A1409110 14 9 110 44 - 50
125 125 8500A1409125 14 9 125 44 - 50
126 126 8500A1409140 14 9 140 44 - 50
127 127 8500A1409160 14 9 160 44 - 50
128 128 8500A1610045 16 10 45 50 - 58
129 129 8500A1610050 16 10 50 50 - 58
130 130 8500A1610056 16 10 56 50 - 58
131 131 8500A1610063 16 10 63 50 - 58
132 132 8500A1610070 16 10 70 50 - 58
133 133 8500A1610080 16 10 80 50 - 58
134 134 8500A1610090 16 10 90 50 - 58
135 135 8500A1610100 16 10 100 50 - 58
136 136 8500A1610110 16 10 110 50 - 58
137 137 8500A1610125 16 10 125 50 - 58
138 138 8500A1610140 16 10 140 50 - 58
139 139 8500A1610160 16 10 160 50 - 58
140 140 8500A1610180 16 10 180 50 - 58
141 141 8500A1811050 18 11 50 58 - 65
142 142 8500A1811056 18 11 56 58 - 65
143 143 8500A1811063 18 11 63 58 - 65
144 144 8500A1811070 18 11 70 58 - 65
145 145 8500A1811080 18 11 80 58 - 65
146 146 8500A1811090 18 11 90 58 - 65
147 147 8500A1811100 18 11 100 58 - 65
148 148 8500A1811110 18 11 110 58 - 65
149 149 8500A1811125 18 11 125 58 - 65
150 150 8500A1811140 18 11 140 58 - 65
151 151 8500A1811160 18 11 160 58 - 65
152 152 8500A1811180 18 11 180 58 - 65
153 153 8500A1811200 18 11 200 58 - 65
154 154 8500A2012056 20 12 56 65 - 75
155 155 8500A2012063 20 12 63 65 - 75
156 156 8500A2012070 20 12 70 65 - 75
157 157 8500A2012080 20 12 80 65 - 75
158 158 8500A2012090 20 12 90 65 - 75
159 159 8500A2012100 20 12 100 65 - 75
160 160 8500A2012110 20 12 110 65 - 75
161 161 8500A2012125 20 12 125 65 - 75
162 162 8500A2012140 20 12 140 65 - 75
163 163 8500A2012160 20 12 160 65 - 75
164 164 8500A2012180 20 12 180 65 - 75
165 165 8500A2012200 20 12 200 65 - 75
166 166 8500A2012220 20 12 220 65 - 75
167 167 8500A2214063 22 14 63 75 - 85
168 168 8500A2214070 22 14 70 75 - 85
169 169 8500A2214080 22 14 80 75 - 85
170 170 8500A2214090 22 14 90 75 - 85
171 171 8500A2214100 22 14 100 75 - 85
172 172 8500A2214110 22 14 110 75 - 85
173 173 8500A2214125 22 14 125 75 - 85
174 174 8500A2214140 22 14 140 75 - 85
175 175 8500A2214160 22 14 160 75 - 85
176 176 8500A2214180 22 14 180 75 - 85
177 177 8500A2214200 22 14 200 75 - 85
178 178 8500A2214220 22 14 220 75 - 85
179 179 8500A2214250 22 14 250 75 - 85
180 180 8500A2514070 25 14 70 85 - 95
181 181 8500A2514080 25 14 80 85 - 95
182 182 8500A2514090 25 14 90 85 - 95
183 183 8500A2514100 25 14 100 85 - 95
184 184 8500A2514110 25 14 110 85 - 95
185 185 8500A2514125 25 14 125 85 - 95
186 186 8500A2514140 25 14 140 85 - 95
187 187 8500A2514160 25 14 160 85 - 95
188 188 8500A2514180 25 14 180 85 - 95
189 189 8500A2514200 25 14 200 85 - 95
190 190 8500A2514220 25 14 220 85 - 95
191 191 8500A2514250 25 14 250 85 - 95
192 192 8500A2514280 25 14 280 85 - 95
193 193 8500A2816080 28 16 80 95 - 110
194 194 8500A2816090 28 16 90 95 - 110
195 195 8500A2816100 28 16 100 95 - 110
196 196 8500A2816110 28 16 110 95 - 110
197 197 8500A2816125 28 16 125 95 - 110
198 198 8500A2816140 28 16 140 95 - 110
199 199 8500A2816160 28 16 160 95 - 110
200 200 8500A2816180 28 16 180 95 - 110
201 201 8500A2816200 28 16 200 95 - 110
202 202 8500A2816220 28 16 220 95 - 110
203 203 8500A2816250 28 16 250 95 - 110
204 204 8500A2816280 28 16 280 95 - 110
205 205 8500A2816320 28 16 320 95 - 110
206 206 8500A3218090 32 18 90 110 - 130
207 207 8500A3218100 32 18 100 110 - 130
208 208 8500A3218110 32 18 110 110 - 130
209 209 8500A3218125 32 18 125 110 - 130
210 210 8500A3218140 32 18 140 110 - 130
211 211 8500A3218160 32 18 160 110 - 130
212 212 8500A3218180 32 18 180 110 - 130
213 213 8500A3218200 32 18 200 110 - 130
214 214 8500A3218220 32 18 220 110 - 130
215 215 8500A3218250 32 18 250 110 - 130
216 216 8500A3218280 32 18 280 110 - 130
217 217 8500A3218320 32 18 320 110 - 130
218 218 8500A3218360 32 18 360 110 - 130
219 219 8500A3620100 36 20 100 130 - 150
220 220 8500A3620110 36 20 110 130 - 150
221 221 8500A3620125 36 20 125 130 - 150
222 222 8500A3620140 36 20 140 130 - 150
223 223 8500A3620160 36 20 160 130 - 150
224 224 8500A3620180 36 20 180 130 - 150
225 225 8500A3620200 36 20 200 130 - 150
226 226 8500A3620220 36 20 220 130 - 150
227 227 8500A3620250 36 20 250 130 - 150
228 228 8500A3620280 36 20 280 130 - 150
229 229 8500A3620320 36 20 320 130 - 150
230 230 8500A3620360 36 20 360 130 - 150
231 231 8500A3620400 36 20 400 130 - 150
232 232 8500A4022110 40 22 110 150 - 170
233 233 8500A4022125 40 22 125 150 - 170
234 234 8500A4022140 40 22 140 150 - 170
235 235 8500A4022160 40 22 160 150 - 170
236 236 8500A4022180 40 22 180 150 - 170
237 237 8500A4022200 40 22 200 150 - 170
238 238 8500A4022220 40 22 220 150 - 170
239 239 8500A4022250 40 22 250 150 - 170
240 240 8500A4022280 40 22 280 150 - 170
241 241 8500A4022320 40 22 320 150 - 170
242 242 8500A4022360 40 22 360 150 - 170
243 243 8500A4022400 40 22 400 150 - 170
244 244 8500A4525125 45 25 125 170 - 200
245 245 8500A4525140 45 25 140 170 - 200
246 246 8500A4525160 45 25 160 170 - 200
247 247 8500A4525180 45 25 180 170 - 200
248 248 8500A4525200 45 25 200 170 - 200
249 249 8500A4525220 45 25 220 170 - 200
250 250 8500A4525250 45 25 250 170 - 200
251 251 8500A4525280 45 25 280 170 - 200
252 252 8500A4525320 45 25 320 170 - 200
253 253 8500A4525360 45 25 360 170 - 200
254 254 8500A4525400 45 25 400 170 - 200
255 255 8500A5028140 50 28 140 200 - 230
256 256 8500A5028160 50 28 160 200 - 230
257 257 8500A5028180 50 28 180 200 - 230
258 258 8500A5028200 50 28 200 200 - 230
259 259 8500A5028220 50 28 220 200 - 230
260 260 8500A5028250 50 28 250 200 - 230
261 261 8500A5028280 50 28 280 200 - 230
262 262 8500A5028320 50 28 320 200 - 230
263 263 8500A5028360 50 28 360 200 - 230
264 264 8500A5028400 50 28 400 200 - 230
265 265 8500A5632160 56 32 160 230 - 260
266 266 8500A5632180 56 32 180 230 - 260
267 267 8500A5632200 56 32 200 230 - 260
268 268 8500A5632220 56 32 220 230 - 260
269 269 8500A5632250 56 32 250 230 - 260
270 270 8500A5632280 56 32 280 230 - 260
271 271 8500A5632320 56 32 320 230 - 260
272 272 8500A5632360 56 32 360 230 - 260
273 273 8500A5632400 56 32 400 230 - 260
274 274 8500A6332180 63 32 180 260 - 290
275 275 8500A6332200 63 32 200 260 - 290
276 276 8500A6332220 63 32 220 260 - 290
277 277 8500A6332250 63 32 250 260 - 290
278 278 8500A6332280 63 32 280 260 - 290
279 279 8500A6332320 63 32 320 260 - 290
280 280 8500A6332360 63 32 360 260 - 290
281 281 8500A6332400 63 32 400 260 - 290
282 282 8500A7036200 70 36 200 290 - 330
283 283 8500A7036220 70 36 220 290 - 330
284 284 8500A7036250 70 36 250 290 - 330
285 285 8500A7036280 70 36 280 290 - 330
286 286 8500A7036320 70 36 320 290 - 330
287 287 8500A7036360 70 36 360 290 - 330
288 288 8500A7036400 70 36 400 290 - 330
289 289 8500A8040220 80 40 220 330 - 380
290 290 8500A8040250 80 40 250 330 - 380
291 291 8500A8040280 80 40 280 330 - 380
292 292 8500A8040320 80 40 320 330 - 380
293 293 8500A8040360 80 40 360 330 - 380
294 294 8500A8040400 80 40 400 330 - 380
295 295 8500A9045250 90 45 250 380 - 440
296 296 8500A9045280 90 45 280 380 - 440
297 297 8500A9045320 90 45 320 380 - 440
298 298 8500A9045360 90 45 360 380 - 440
299 299 8500A9045400 90 45 400 380 - 440
300 300 8500A10050280 100 50 280 440 - 500
301 301 8500A10050320 100 50 320 440 - 500
302 302 8500A10050360 100 50 360 440 - 500
303 303 8500A10050400 100 50 400 440 - 500

Tedarikçi ile iletişim kurun

nosta

nosta

ASSEMBLY TECHNIQUE MECHANICAL ENGINEERING SOLAR PANEL INDUSTRY AND DIN PARTS

Google Map