Single row radial deep groove ball bearings with flange, metric dimensions open
Manufacturer | Myonic GmbH |
---|---|
Description | Single row radial deep groove ball bearings with flange, metric dimensions open |
Manufacturer Part Number | ULK 714X |
Product Page | https://myonic.com/produkte/ |
d1 [mm] | 7 |
D1 [mm] | 14 |
B | 3,5 |
Li | 8.90 |
---|---|
Lo | 12.11 |
r max | 0.2 |
h min | 0.7 |
Ball set n x Ø [mm] | 8 x 2.100 |
Basic load dynamic C | 731 |
Basic load static Co | 226 |
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена
Этот сайт защищен технологией reCAPTCHA, и к нему применяется Политика конфиденциальности и Условия использования Google.
Выбор товара
Документация
Свяжитесь с поставщиком

myonic GmbH
myonic is a world-leading supplier of miniature and precision ball bearings, cylindrical roller bearings and system solutions for advanced technology. As a part of the Japanese MinebeaMitsumi Grouip we service and supply our international customers in medical engineering, aerospace as well as machine tool manufacture from our location Leutkirch im Allgäu.
-
myonic GmbH
myonic GmbH
Steinbeisstraße 4
88299 Leutkirch
Германия
www.myonic.com
info@myonic.com