Single row radial deep groove ball bearings with wide inner ring, inch dimensions open
Manufacturer | Myonic GmbH |
---|---|
Description | Single row radial deep groove ball bearings with wide inner ring, inch dimensions open |
Manufacturer Part Number | ULKU 8012X |
Product Page | https://myonic.com/produkte/ |
d1 [mm] | 6,35 |
D1 [mm] | 9,525 |
B | 3,175 |
Li | 7.22 |
---|---|
Lo | 8.77 |
r max | 0.13 |
h min | 0.6 |
Ball set n x Ø [mm] | 11 x 1.000 |
Basic load dynamic C | 220 |
Basic load static Co | 74 |
CAD modelle
Győződjön meg róla, hogy ez a szoftver telepítve lett.
A honlap reCAPTCHA védelemmel rendelkezik, és érvényesek rá a Google Adatvédelmi irányelvek és Szolgáltatási feltételek.
Termék kiválasztása
Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz

myonic GmbH
myonic is a world-leading supplier of miniature and precision ball bearings, cylindrical roller bearings and system solutions for advanced technology. As a part of the Japanese MinebeaMitsumi Grouip we service and supply our international customers in medical engineering, aerospace as well as machine tool manufacture from our location Leutkirch im Allgäu.
-
myonic GmbH
myonic GmbH
Steinbeisstraße 4
88299 Leutkirch
Németország
www.myonic.com
info@myonic.com