Removable angular ball bearings with flange, inch dimensions of series RKA
Manufacturer | Myonic GmbH |
---|---|
Description | Removable angular ball bearings with flange, inch dimensions of series RKA |
Manufacturer Part Number | RKA 8020X |
Product Page | https://myonic.com/produkte/ |
d1 [mm] | 6,35 |
D1 [mm] | 15,875 |
B | 4,978 |
Li | 9.48 |
Lo | 12.96 |
---|---|
r max | 0.30 |
h min | 0.8 |
Ball set n x Ø [mm] | 8 x 2.381 |
Basic load dynamic C | 878 |
Basic load static Co | 274 |
Basic load axial Coa | 640 |
CAD modelle
Győződjön meg róla, hogy ez a szoftver telepítve lett.
A honlap reCAPTCHA védelemmel rendelkezik, és érvényesek rá a Google Adatvédelmi irányelvek és Szolgáltatási feltételek.
Termék kiválasztása
Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz

myonic GmbH
myonic is a world-leading supplier of miniature and precision ball bearings, cylindrical roller bearings and system solutions for advanced technology. As a part of the Japanese MinebeaMitsumi Grouip we service and supply our international customers in medical engineering, aerospace as well as machine tool manufacture from our location Leutkirch im Allgäu.
-
myonic GmbH
myonic GmbH
Steinbeisstraße 4
88299 Leutkirch
Németország
www.myonic.com
info@myonic.com