Precision spring washers
Manufacturer | Myonic GmbH |
---|---|
Description | Precision spring washers |
Manufacturer Part Number | FS 16 X 19 |
Product Page | https://myonic.com/produkte/ |
h+s [mm] | 2.15 |
s* [mm] | 0.30 |
d3 [mm] | 16.20 |
---|---|
d4 [mm] | 18.55 |
Usable for ball bearings with inner diameter [mm] | |
inch | |
Usable for ball bearings with outer diameter [mm] | 19 |
inch | .7500 |
CAD-mallien
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu
Tällä sivustolla on reCAPTCHA-suojaus, ja sitä koskevat Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.
Tuotevalikoima
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan

myonic GmbH
myonic is a world-leading supplier of miniature and precision ball bearings, cylindrical roller bearings and system solutions for advanced technology. As a part of the Japanese MinebeaMitsumi Grouip we service and supply our international customers in medical engineering, aerospace as well as machine tool manufacture from our location Leutkirch im Allgäu.
-
myonic GmbH
myonic GmbH
Steinbeisstraße 4
88299 Leutkirch
Saksa
www.myonic.com
info@myonic.com