Sprengringe für Wellen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Sprengringe für Wellen
Herstellerteilenummer WSR 4
Produktseite https://myonic.com/produkte/
Welle d1 [mm] 4
Sprengring d3 max [mm] 3.60
Sprengring b [mm] 0.50
Sprengring s [mm] 0.30
Nut D2 [mm] 3.70
Nut m [mm] 0.33
Verwendbar für Kugellager mit Innendurchmesser [mm] 4
Zoll .1562
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map